triflex® RSE - automatyczny system wciągania dla prowadników triflex® serii TRC, TRE, TRCF

System odciągu dla robotów spawających, nitujących i montażowych.

W miarę powstawania coraz bardziej złożonych rozwiązań robotycznych rosną wymagania stawiane systemom prowadzenia energii. Coraz częściej na robotach produkcyjnych prowadzone muszą być nie tylko przewody elektryczne i pneumatyczne, ale także węże podające śruby, nity i gwoździe. Z uwagi na fakt, iż węże te nie są w stanie pracować przy małych promieniach zgięcia, nowe rozwiązanie triflex® RSE opiera się o bardzo prosty, liniowy system odciągu, bez zmian kierunku i pętli.
TRE.60-100

Ruch liniowy bez ugięć i pętli na robocie.

Celem systemu odciągu triflex® RSE jest utrzymanie e-prowadnika możliwie najbliżej ramienia robota - dzięki temu e-prowadnik nie utrudnia ruchów robota. System odciągu triflex® RSE cechuje wyjątkowo niska masa oraz wysoka ekonomiczność
 

  • Dostępny dla prowadników triflex® o rozmiarach 40-125
  • Mniejsze długości przewodów ze względu na brak zmian kierunku
  • Konstrukcja pozwalająca zaoszczędzić miejsce
  • Mniej punktów zwrotnych, większa niezawodność procesu, także w przypadku zastosowania przewodów światłowodowych lub węży podających

Typowe obszary zastosowania: Roboty przemysłowe o złożonych sekwencjach ruchów, rozwiązania wymagające zastosowania światłowodów laserowych (LLC), peszli oraz węży podających

System odciągu RSE składa się z następujących elementów:

1

Prowadnica liniowa drylin® z wózkiem

2

Elastyczna linka lub sprężyna naciągowa do odciągu

3

Płyty montażowe umożliwiające elastyczne podłączenie do szerokiej gamy robotów

4

Uchwyt montażowy bez systemu mocowania w rozmiarze odpowiadającym danemu e-prowadnikowi

5

Przepust ślizgowy w rozmiarze odpowiadającym danemu e-prowadnikowi

TRE.60100

Najłatwiejszy i najszybszy sposób na właściwy system odciągu

Konfigurator wyposażenia robotów

  • Do wyboru są prawie wszystkie typy robotów firm Kuka, Fanuc, ABB i Yaskawa
  • Kompletny pakiet skonfigurowany za pomocą kilku kliknięć
  • Lista części online
  • Zawsze z możliwością dostosowania
  • Możliwość zamówienia online
Przejdź do konfiguratora
Numer zamówieniowy Dla serii Wariant triflex® R
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.RSE.40 TRC.40.058.0 | TRE.40.058.0.B TRE, TRC 3 235,60 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.RSE.50 TRE.50.080.0.B TRE, TRC 2 989,95 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.RSEC.60 3 200,18 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.RSEC.65 3 331,28 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.RSE.60 TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 TRE, TRC 6 204,85 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.RSE.65 TRE.60.087.0.B TRE, TRC 6 320,08 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.RSE.70 TRE.70.110.0.B | TRC.70.110.0 TRE, TRC 6 229,24 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.RSE.85 TRE.85.135.0.B | TRC.85.135.0 | TRCF.85.135.0 TRE, TRC, TRCF 6 331,36 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.RSE.85.240 TRCF.85.240.0 TRCF 6 367,92 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.RSE.100 TRE.100.145.0.B | TRE.100.145.0.C | TRC.100.145.0 | TRCF.100.145.0 TRE, TRC, TRCF 6 864,42 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Asortyment e-prowadników triflex® TRC i TRCF dla systemu RSE:

Prosimy pamiętać, iż długość e-prowadnika w systemie odciągu RSE powinna wynosić co najmniej 800 mm.


Nr art. Bi1
w mm
Bi2
w mm
BA
w mm
R
w mm
d1
w mm
d2
w mm
Skok
w mm
Cena
na ogniwo prowadnika
24 - 48 godzin - Magazyn Polska TRC.60.087.0 22,5 19,5 65 87 20,5 17,5 20,4 13,26 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TRC.70.110.0 28 24 81 110 26 22 25,6 20,23 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TRC.85.135.0 33 28 94,5 135 31 26 30,6 25,43 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TRC.100.145.0 37,5 32,5 108 145 35,5 30,5 34,5 31,04 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TRC.125.182.0 43,3 43,3 135 182 41 41 44,1 50,49 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TRCF.65.100.0 22,3 0 70,2 100 20 0 23,1 22,88 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TRCF.65.200.0 22,3 0 70,2 200 20 0 23,1 25,79 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TRCF.85.135.0 30 0 94,5 135 28 0 30,6 33,07 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TRCF.85.240.0 30 0 94,5 240 28 0 30,6 33,07 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TRCF.100.145.0 34,3 0 108 145 32 0 34,5 40,56 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Asortyment e-prowadników triflex® TRE dla systemu RSE:

Prosimy pamiętać, iż długość e-prowadnika w systemie odciągu RSE powinna wynosić co najmniej 800 mm.


Nr art. Bi1
w mm
Bi2
w mm
BA
w mm
R
w mm
d1
w mm
d2
w mm
Skok
w mm
Cena
24 - 48 godzin - Magazyn Polska TRE.60.087.0.B 22,5 19,5 65 87 20,5 17,5 20,4 14,30 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TRE.60.087.0 22,5 19,5 65 87 20,5 17,5 20,4 14,30 PLN Dodaj do koszyka
24 - 48 godzin - Magazyn Polska TRE.70.110.0.B 28 24 81 110 26 22 25,6 21,79 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TRE.70.110.0 28 24 81 110 26 22 25,6 21,79 PLN Dodaj do koszyka
24 - 48 godzin - Magazyn Polska TRE.85.135.0.B 33 28 94,5 135 31 26 30,6 27,51 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TRE.85.135.0 33 28 94,5 135 31 26 30,6 27,51 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TRE.100.145.0.B 37,5 32,5 108 145 35,5 30,5 34,5 33,54 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TRE.100.145.0.C 37,5 32,5 108 145 35,5 30,5 34,5 39,47 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TRE.100.145.0 37,5 32,5 108 145 35,5 30,5 34,5 33,54 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TRE.125.182.0 43,3 43,3 135 182 43 43 44,1 54,50 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog
RSE

Obliczanie długości całkowitej e-prowadnika | e-prowadniki dla systemu RSE

indeks
Ø
R [mm]Wym. A
[mm]
30.--
40.058390
50.080390
60.087750
65100750
70.110750
85.135750
85. (R 240)240750
100.145750
125.182750


Nadmiar długości w kierunku A6 + Wymiar A + Nadmiar długości w kierunku A1 = Całkowita długość e-prowadnika

Uzupełnij swoje zastosowanie o odpowiednie akcesoria

Protektory zapewniają dodatkową ochronę przed zużyciem

Ochraniacz zaciskowy

Ochraniacz zaciskowy

Przykręcany ochraniacz

Ochraniacz zaciskowy z połączeniem śrubowym

Ochraniacz zaciskowy triflex® R

Nr art.
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.40.30 Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.50.30 Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.60.30 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni TR.65.30 Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.70.30 Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.85.30 Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.100.30 Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Ochraniacz zaciskowy triflex® R z połączeniem śrubowym

Nr art.
24 - 48 godzin - Magazyn Polska TR.40.10 Dodaj do koszyka
24 - 48 godzin - Magazyn Polska TR.50.10 Dodaj do koszyka
24 - 48 godzin - Magazyn Polska TR.60.10 Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.65.10 Dodaj do koszyka
24 - 48 godzin - Magazyn Polska TR.70.10 Dodaj do koszyka
24 - 48 godzin - Magazyn Polska TR.85.10 Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.85.240.10 Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TR.100.10 Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni TR.125.10 Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

24 - 48 godzin - Magazyn Polska
Dostawa 3-5 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni