System triflex® RSE pozwala uzyskać drogę wciągania nawet do 500 mm
2Do prowadników serii TRC oraz TRE
3Dostarczany w stanie wstępnie zmontowanym z końcem stałym po lewej lub prawej stronie
4Dostosowane do indywidualnych potrzeb opcje montażowe możliwe dzięki kompaktowym wspornikom przyłączeniowym
5Bezobsługowy moduł liniowy igus® drylin® W
6Możliwość regulacji pozycji montażowej zgodnie z indywidualnymi wymaganiami
7Otwarty, doskonale zorganizowany system, smukła konstrukcja
8Możliwość pracy nawet przy skrajnie wysokich przyspieszeniach (dzięki niskiej masie ogólnej)
Numer zamówieniowy | Punkt przyłączenia | Maks. droga wciągania [mm] | ||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.02.40.R | Prawy punkt łączący | 500 | 2 771,34 PLN | |
TR.RSE.50.R | Prawy punkt łączący | 500 | 3 997,76 PLN | |
TR.RSE.02.40.L | Lewy punkt łączący | 500 | 2 771,34 PLN | |
TR.RSE.50.L | Lewy punkt łączący | 500 | 3 997,76 PLN |
Numer zamówieniowy | Wysokość wewnętrzna | Standardowa długość e-prowadnika [LLL*] |
Długość prowadnika w systemie (65 ogniw prowadnika) |
Długość całkowita [LLL* + 904 mm] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRC.RSE.40.058.0500.0 | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 858,26 PLN | |
TRC.RSE.40.058.0750.0 | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 997,10 PLN | |
TRC.RSE.40.058.1000.0 | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 1 135,89 PLN | |
TRC.RSE.40.058.1250.0 | 15 | 13 | 1250 | 904 | 2154 | 1 274,68 PLN | |
TRC.RSE.50.080.0750.0 | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | 1 343,52 PLN | |
TRC.RSE.50.080.0500.0 | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 1 186,38 PLN | |
TRC.RSE.50.080.1000.0 | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | 1 490,22 PLN | |
TRC.RSE.50.080.1250.0 | 18,8 | 16,2 | 1250 | 1044 | 2294 | 1 636,92 PLN | |
TRC.RSE.50.080.1500.0 | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | 1 794,09 PLN |
*LLL = długość dodatkowa liczona od przepustu ślizgowego
Całkowita długość prowadnika = długość dodatkowa liczona od przepustu ślizgowego (LLLL) + długość prowadnika w systemie
Nr zamówienia | Wysokość wewnętrzna | Standardowa długość e-prowadnika [LLL*] | Długość prowadnika wewnątrz systemu | Długość całkowita [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRE.RSE.40.058.0500.0.B | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 917,70 PLN | |
TRE.RSE.40.058.0750.0.B | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 1 067,09 PLN | |
TRE.RSE.40.058.1000.0.B | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 1 033,25 PLN | |
TRE.RSE.40.058.1500.0.B | 15 | 13 | 1500 | 904 | 2154 | 1 287,05 PLN | |
TRE.RSE.50.080.0500.0.B | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 1 249,20 PLN | |
TRE.RSE.50.080.0750.0.B | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | 1 417,00 PLN | |
TRE.RSE.50.080.1000.0.B | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | 1 573,57 PLN | |
TRE.RSE.50.080.1500.0.B | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | 1 897,95 PLN |
Nr art. | Indeks rozmiarów | A w mm | B w mm | C w mm | D w mm | Masa wypełnienia w kg | Masa produktu w kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSE.40.Cover | 115 | 240 | 180 | 200 | 1,1 | 540,37 PLN | |||
TR.RSE.50.Cover | 126 | 300 | 248 | 248 | 1,7 | 859,61 PLN |