Rozwiązanie
Wszystkie powyższe systemy suwnic są wyposażone w dwa lub trzy połączone systemy zasilania firmy igus do ruchu wzdłużnego i poprzecznego. Jednym z nich jest
system e-prowadników E4.1, który można otworzyć z obu stron — jest bardzo wytrzymały i chroni włożone kable.
Nie tylko w transporcie materiałów, ale także w prostowniku, który jest odpowiedzialny za umieszczenie rur, wytrzymałe systemy zasilania udowadniają swoją wytrzymałość. W przypadku wyłożenia segmentu rurami bezpośrednio po wywierceniu, tunel jest trwale nimi podparty tworząc pierścień chroniący powierzchnię osłony. Segmenty wykładane rurami są umieszczane na ścianie tunelu za pomocą prostownika, zdalnego manipulatora, przytrzymywane mechanicznie lub próżniowo, a następnie przykręcane. Promień działania prostownika wynoszący +/-200° jest osiągany dzięki
systemom zasilania z serii E4/4 z podwójnym promieniem gięcia (RBR) i pozycją montażową obróconą o 90 °.
Prowadniki E4/4 charakteryzują się wysoką stabilnością i wytrzymałością na skręcanie. Można je otwierać z obu stron i wyposażać w różne uchwyty montażowe. Długie aplikacje samonośne, również montowane z boku, są realizowane tak samo niezawodnie, jak ślizgowe. Seria e-prowadników sprawdza się szczególnie w trudnych warunkach środowiskowych.
Ponadto konfekcjonowanie wykonano z odpornych na zginanie
przewodów sygnałowych i wysokonapięciowymi chainflex firmy igus.