twisterband - ruchy obrotowe w wyjątkowo niewielkich przestrzeniach

Kompaktowy, modułowy, ekonomiczny, skrętny do 7000°*

Ruchy obrotowe na bardzo małej przestrzeni - 20 razy wokół własnej osi. Dzięki bardzo kompaktowemu twisterband firmy igus, obroty mogą być osiągane ekonomicznie przy niskim zużyciu i bardzo niewielkiej konserwacji, nawet w ograniczonych przestrzeniach, przy czym energia, dane i media pozostają niezawodnie dostarczane.
  • 7000°* i więcej dla ruchu obrotowego w poziomie oraz do 3000° w pionowej pozycji montażowej
  • Możliwe jest uzyskanie szybkości obrotowych do 180°/s
  • Kompaktowy, modułowy i lekki
  • Możliwość wydłużania lub skracania pasków w miarę potrzeb
  • Minimalna przestrzeń montażowa, wbudowane blisko osi obrotu
  • Może być niezawodnie używany w różnych pozycjach montażowych (poziomo, pionowo, do góry nogami)
  • Ekonomiczny
  • Łatwe wypełnianie
  • Idealne połączenie z przewodami chainflex dla ruchów obrotowych, w bardzo ograniczonych przestrzeniach montażowych.
  • Dostępnych 5 rozmiarów
Przejdź do konfiguratora CAD

Przegląd rozmiarów

Przegląd rozmiarów twisterband

Obliczanie: liczba pasków zależy od kąta obrotu

(proszę zawsze zaokrąglać liczbę pasków w górę)

TB12: XX ≈ Kąt obrotu/360 + 2
  • Przykład: XX ≈ 1200°/360 + 2
  • Wynik: XX ≈ 6 pasków

TB20: XX ≈ Kąt obrotu/340 + 2
  • Przykład: XX ≈ 1200°/340 + 2
  • Wynik: XX ≈ 6 pasków

TB29: XX ≈ Kąt obrotu/180 + 2
  • Przykład: XX ≈ 720°/180 + 2
  • Wynik: XX ≈ 6 pasków

TB30: XX ≈ Kąt obrotu/180 + 2
  • Przykład: XX ≈ 1200°/180 + 6
  • Wynik: XX ≈ 13 pasków

    twisterband TB12.23.9.XX.01.0

    Kąt obrotu
    [°]
    Szerokość wewnętrzna
    [mm]
    Wysokość wewnętrzna
    [mm]
    X1 miejsce
    montażowe wewnątrz maszyny
    X2 miejsce
    montażowe na zewnątrz maszyny
    R min.
    [mm]
    R maks.
    [mm]
    Średnica przewodu
    d1 maks. [mm]
    System otwierania
    360 - 72002394014024357Konstrukcja "easy"

    Kąt obrotu [°]:

     


    twisterband TB20.44.12.XX.01.0

    Kąt obrotu
    [°]
    Szerokość wewnętrzna
    [mm]
    Wysokość wewnętrzna
    [mm]
    X1 miejsce
    montażowe wewnątrz maszyny
    X2 miejsce
    montażowe na zewnątrz maszyny
    R min.
    [mm]
    R maks.
    [mm]
    Średnica przewodu
    d1 maks. [mm]
    System otwierania
    340 - 714044125022034579Konstrukcja "easy"

    Kąt obrotu [°]:

     


    twisterband TB20.44.18.XX.01.0

    Kąt obrotu
    [°]
    Szerokość wewnętrzna
    [mm]
    Wysokość wewnętrzna
    [mm]
    X1 miejsce
    montażowe wewnątrz maszyny
    X2 miejsce
    montażowe na zewnątrz maszyny
    R min.
    [mm]
    R maks.
    [mm]
    Średnica przewodu
    d1 maks. [mm]
    System otwierania
    340 - 7140441850220345714zamek

    Kąt obrotu [°]:

     


    twisterband TB29.27.22.XX.01.0

    Kąt obrotu
    [°]
    Szerokość wewnętrzna
    [mm]
    Wysokość wewnętrzna
    [mm]
    X1 miejsce
    montażowe wewnątrz maszyny
    X2 miejsce
    montażowe na zewnątrz maszyny
    R min.
    [mm]
    R maks.
    [mm]
    Średnica przewodu
    d1 maks. [mm]
    System otwierania
    340 - 6802722200320698217zamek

    Kąt obrotu [°]:

     


    twisterband TB30.75.22.XX.01.0

    Kąt obrotu
    [°]
    Szerokość wewnętrzna
    [mm]
    Wysokość wewnętrzna
    [mm]
    X1 miejsce
    montażowe wewnątrz maszyny
    X2 miejsce
    montażowe na zewnątrz maszyny
    R min.
    [mm]
    R maks.
    [mm]
    Średnica przewodu
    d1 maks. [mm]
    System otwierania
    180 - 3420752290330447717zamek

    Kąt obrotu [°]:

     


    Instrukcje montażowe

    Instrukcję montażu twisterband można znaleźć tutaj.

    Przykłady zastosowań

    twisterband w bardzo różnych dziedzinach przemysłu

    Laboratorium testowe

    Zapoznaj się z naszym laboratorium testowym dla e-prowadników.

    Specjalne właściwości twisterband


     
    twisterband Zawias foliowy: łatwy dostęp i szybkie wypełnianie przewodami i wężami (TB20.44.18, TB30)
    twisterband Jako zasadę należy przyjąć, że maksymalny kąt obrotu wynosi: na każde 180° zawiasu = 360° więcej obrotu
    twisterband Centralny wał musi być zamontowany w pozycji poziomej dla kątów obrotu powyżej 1500°
    twisterband igus twisterband: ekstremalnie małe przestrzenie montażowe, bardzo ścisłe dopasowanie wokół osi obrotowej
    twisterband Kompaktowe, modułowe oraz opłacalne — w położeniu poziomym 7000° i więcej, pionowo do 3000° dla ruchu obrotowego w najmniejszych przestrzeniach
    twisterband Możliwość zastosowania w różnych pozycjach montażowych: tutaj, w poziomie 7000°* i więcej, ruch obrotowy w bardzo małej przestrzeni. Możliwa ograniczona kompensacja długości

    twisterband HD

    • Jeszcze mocniejsze
    • Jeszcze dłuższa żywotność
    • Ruch obrotowy do 7000 stopni* w bardzo małych przestrzeniach
    • Maks. szybkość obrotowa: 180 °/s
    • Dla prowadzenia przewodów elektrycznych, światłowodowych i pneumatycznych w obrębie jednego systemu

    *Ruchy obrotowe do 3600° można zamówić prosto z magazynu. Od 3600° prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy igus.

    Dostawa 3-5 dni roboczych
    Dostawa 2 - 3 tygodni
    Czas dostawy na zapytanie