Wybór odpowiedniego nowego łańcucha twisterchain

Wybór odpowiedniego łańcucha twisterchain
Wybór odpowiedniego łańcucha twisterchain
twisterchain
twisterchain
twisterchain
twisterchain

Instrukcje dotyczące projektowania nowego łańcucha twisterchain na przykładzie:

1. Wybierz serię i określ szerokość łańcucha - dane klienta, np:

  • Dostępna przestrzeń montażowa promień zewnętrzny = 592 mm
  • Dostępna przestrzeń montażowa promień wewnętrzny = 311 mm
  • Kąt obrotu α = 220°
  • Wysokość prześwitu = 466 mm
  • Maks. Ø kabla klienta = 22 mm (7,5xd)

2. Wybierz promień zewnętrzny AR

3. Wybierz promień wewnętrzny IR

4. Określenie promienia gięcia R

5. Określić wymaganą wysokość prześwitu [H]

6. Oblicz wymaganą liczbę połączeń n

Uwaga: Wynikową liczbę ogniw należy zawsze zaokrąglać w górę! Wsporniki montażowe mogą być montowane tylko do zewnętrznego ogniwa nowego łańcucha twisterchain. Dlatego liczba ogniw musi być zawsze zwiększana do następnej większej liczby nieparzystej! Ogólnie obowiązuje dla twisterchain new: dla elementów maszyny, które poruszają się po okręgu zarówno w lewo, jak i w prawo, kąt obrotu jest obliczany przez dodanie tych dwóch kątów.

Zalecenia dotyczące projektowania nowego twisterchaina bez dodatkowych komponentów

SerieAR [mm]FZmaks. [kg/m] α0°- 180° FZmaks. [kg/m] α180°- 360° v w AR dopuszczalne [m/s] a w AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063,612
50063,612
60063,612
650 52,711,5
75041,811
85041,811
TC566508512
7508512
8508512

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa