Linia produktów twisterchain oferuje szeroki zakres ruchów obrotowych i jest dostępna w czterech rozmiarach. Modułowa szerokość i promień, dzięki czemu jest elastyczna w zastosowaniach, w których wymagane są ruchy obrotowe i spiralne do 360° i więcej przy wysokich obciążeniach oraz płynnej pracy. Zastosowania twisterchain są dostępne z rynną prowadzącą, która ma następujące zalety: prowadzenie e-prowadnika, zmniejszone ścieranie, optymalna płynność pracy, kąt obrotu do 360°, dostępne prosto z magazynu.
- Wytrzymałe, wysokie masy wypełnienia, płynna praca, zoptymalizowana waga
- Szybkości obrotowe do 1 m/s i więcej
- Ruchy obrotowe i spiralne do 360° dostępne prosto z magazynu (do 400° na zapytanie).
- Przyjazne dla kabli, gładkie poprzeczki wewnętrzne, otwierane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
- Przetestowane przez ponad 1 milion cykli w laboratorium igus