Przesuw | v maks. [m/s] | a maks. [m/s2] |
---|---|---|
40 | 0,4 | 0,4 |
Nowy kompletny system zig-zag to ustandaryzowane i modułowe zasilanie dla przesuwów do 15 m. Obejmuje nie tylko e-prowadnik, uchwyty montażowe, podział wewnętrzny, kosz prowadzący i mocowanie przewodów, ale także połączenie ze standardowymi wspornikami końca wału. Do zastosowań napowietrznych, prowadnik kablowy jest wyposażony w stalową linkę bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN EN17206.