Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

System igus® E6 redukuje wibracje

Seria E6 ma również budowę modułową, co pozwala na wydłużanie i skracanie prowadnika do dopowiedniego wymiaru. Specjalna budowa ogniwa prowadnika i krótki skok zapewniaja cichą pracę i tłumiennowśc wibracji prowadnika. Seria E6 jest dostepna jako prowadnik otwierany lub zamknieta tuba.

Vibration reducing Systemy e-chain® ślizgające się po sobie redukują wibracje i zwiększają dokładność cięcia, tutaj seria E6.80 w Dörries Scharmann Technologie GmbH.

Więcej ciekawych aplikacji z różnorodnych gałęzi przemysłu można znalezć tutaj