Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Mniej zużycia

System ważenia dużych paczek

W tej aplikacji, zywność jest wazona w celu przygotowania wygodnej zywności. Jednakże,ponieważ sa to duże, ciężkie ilości, dostepny system zasilania energii musiał się liczyc z dużym zużyciem. Ponad to, wszystkie media wliczając wąż ssący o średnicy 80 mm musiały być poprowadzone w jednym prowadniku. Łańcuch łukowy igus®, obracany o 90 st. Jako rozwiązanie specjalne wykonuje tutaj dobrą prace.


Unilever Germany Produktions GmbH & Co. OHG, Werk Auerbach,
Auerbach, Niemcy

Weigh station
Weigh station

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector