Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Zastosowania suwakowe typu "Zipper"

Błyskawiczne otwieranie i zamykanie z prędkością światła za pomocą Zipper e-chain® i E-tubes - suwak łańcucha Zipper e-chain® jest bardzo wygodny dzięki swojej praktyczności i wydajności. Funkcja zamykania suwakowego skraca czas instalacji. Małe skoki, wytrzymała elastyczna taśma suwaka oraz bardzo wytrzymałe połączenie zachwyca przy znacznych przyspieszeniach. Seria suwaków Zipper jest jedną z najbardziej popularnych serii igus® e-chain® w zaawansowanych sektorach gospodarki.

Typowe sektory przemysłu oraz zastosowania:

Automatyczne maszyny wkładające, urządzenia półprzewodnikowe, silniki liniowe, systemy przenoszenia, każdy sprzęt techniczny, urządzenia pomiarowe, obrabiarki (Zipper E-Tube)

DigitL Pneumatic Hand

e-chains® move the digits on a robotic hand.

Maszyna grawerująca

An engraving machine with igus® products, as final project work after four years of advanced education in automation technology.

Technologia pomieszczeń typu „clean room” (pomieszczenia o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza)

No wear in the igus® energy supply system even in endurance tests. In a travel of 290 mm, a number of 50-60 cycles per hour is attained mostly in the three-shift operation.

Cordless screwdriver race

The unusual design for a recumbent bicycle has got what it takes: cordless screwdrivers are used here to drive it.

Winding machine

This system uses different winding and unwinding axles as well as motion sequences for the individual rollers.

Łańcuchy energii igus® seria 17 w jednostce przesuwania X/Y. Przyspieszenie: 100 m/s2
Seria 15 z przyspieszeniem 100 m/s2 w automatycznych maszynach wkładania elementów, nadzwyczaj ciche.
igus® e-chain® seria 15 Zipper w maszynach specjalnego zastosowania, skrócony czas instalacji
e-chain® obok siebie, pojedynczo lub jako wielopasmowe łańcuchy, także gdy występuje brud - Seria Zipper

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.