Komponenty do kolejek linowych, platform z wysięgnikiem teleskopowym


Gotowe do montażu, z gwarancją, z jednego źródła, zmontowane

Awarie i przestoje kosztują nerwy i pieniądze. Jest to często szczególnie denerwujące, gdy usterka dotyczy „pępowiny”, zasilania, ze względu na niedopasowane elementy. Demontaż istniejącego systemu jest często czasochłonny i kosztowny, a pozyskanie odpowiednich komponentów od wielu producentów jest często uciążliwe.
 
Firma igus oferuje systemy zasilania, które bezpiecznie prowadzą energię i dane w kolejkach linowych i platformach z wysięgnikami teleskopowymi. Takie wyposażenie jest w ciągłym ruchu i musi niezawodnie funkcjonować w trudnych warunkach otoczenia, a także pod dużym obciążeniem i wysokich szybkościach.
Poproś o konfekcjonowanie teraz

Kompletne zasilanie - prowadź wszystko w jednym systemie

Użyj tylko jednego numeru części, aby zamówić kompletny system zasilania, w tym hydraulikę, przewód elektryczny, BUS,owy i elementy łączące, a nawet mieć je zainstalowane

Kompletne systemy zasilania
System readychain firmy igus obejmuje konfekcjonowane, dostosowane do potrzeb systemy e-prowadników. Rozwiązania typu "Plug & Play" są konfigurowane, produkowane i dostarczane zgodnie z indywidualną specyfikacją klientów.
 
Wszystkie interfejsy i narzędzia zostały zaprojektowane tak, aby montaż systemów e-prowadników mógł przebiegać w szybki i łatwy sposób. Kompleksowy system zawiera odpowiednio dopasowane złącza, wtyczki, płyty, skrzynki z czujnikami, łożyska liniowe, przyłącza do centralnego smarowania, itp., a wszystkie te elementy znacznie skracają czas montażu.
Poproś o gotowe do montażu rozwiązanie systemowe

Usługa konserwacji i montażu

Usługa konserwacji i instalacji jest również dostępna w firmie igus®. Montujemy system z gwarancją systemową, a także oferujemy możliwość konserwacji predykcyjnej.

Konserwacja predykcyjna dzięki inteligentnym produktom

Inteligentne tworzywa sztuczne

igus dostarcza produkty z różnymi czujnikami isense, modułami oceny icom i icom plus. plus, które określają stan działania, ogłaszają niezbędne środki konserwacyjne, a także przerywają pracę, zanim dojdzie do większego uszkodzenia sprzętu.

Usługa montażu i serwis posprzedażowy
 

Usługa montażu i serwis posprzedażowy

Zajmujemy się montażem. Wyraźnie obliczalne koszty montażu na zapytanie, wraz z umową serwisową na kompletny system zasilania od igus.


Najbardziej fascynujące projekty z produktami igus