Rozwiązanie
Aby bezpiecznie przemieszczać wspomniane przewody silnikowe, enkodera i czujnika, jak również kable uziemienia wzdłuż maszyny, gdy giętarka jest przesuwana, firma TRUMPF stawia teraz na e-prowadniki firmy igus. W przypadku TruBend z Serii 5000, producent obrabiarek zaopatruje się w prowadniki kablowe w postaci zamkniętych tub z
serii R4.1L, stosując pokrywy zachodzące na siebie zamiast standardowych poprzeczek. Podobnie jak w przypadku wersji otwartej E4.1L, pokrywy można nadal otwierać na obu końcach i odchylać do góry o 115 stopni, co oszczędza czas i koszty montażu. W razie potrzeby, poprzeczki można całkowicie wyjąć, ponownie zamontować i zamknąć poprzez dociśnięcie.
e-tuby zostały pierwotnie opracowane jako odporna na opiłki wersja e-prowadnika. W tym konkretnym zastosowaniu firma TRUMPF zdecydowała się jednak na wersję zamkniętą z powodów czysto wizualnych. Innymi ważnymi czynnikami dla producentów maszyn są nie tylko łatwość montażu i mały promień gięcia e-prowadników, ale także maksymalna objętość wypełnienia w połączeniu z najmniejszą możliwą wysokością zewnętrzną. W porównaniu z prowadnikiem do wymagających zastosowań E4.1, w
E4.1L można było zaoszczędzić znaczną ilość masy, dzięki czemu identyczne e-tuby były lżejsze o około 30%. To nie tylko oszczędza użytkownikom znaczną ilość siły napędowej. Umożliwia także umieszczenie większej ilości przewodów i węży w wyznaczonym miejscu.
Jednak opatentowana konstrukcja podcięcia ogniw prowadnika i podwójne ograniczniki o dużej powierzchni zostały przeniesione z E4.1. Te cechy konstrukcyjne zapewniają wysoką wytrzymałość, a także umożliwiają stosowanie większych długości samonośnych. Dzięki zastosowaniu hamulca na powierzchniach oporowych, zminimalizowany został również hałas toczenia, co zaowocowało bardzo cichą pracą prowadnika.