Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

e-prowadniki dla robotów

Prowadź energię wzdłuż wszystkich osi, szczególnie w przypadku rozwiązań dla robotów. W przypadku osi 1, twisterchain oferuje idealną ochronę przewodów dla ruchów obrotowych i spiralnych. Osie 2-6 są obszarem zastosowania systemu triflex® R. Odporny na uderzenia, odporny na moment obrotowy z zewnętrznym ogranicznikiem i obracany o +/- 10 ° na ogniwo prowadnika - oto cechy, które sprawiają, że triflex® R jest idealnym i najlepszym możliwym e-prowadnikiem dla robota.

Produkty

triflex® R

triflex® R

Ruchy w trzech osiach

  • Wysokość wewnętrzna (wypełniana): 10 do 46,8
  • Idealny do wymagających ruchów wieloosiowych
  • Wysoka odporność skrętna
  • Łatwy do wydłużania i skracania
  • Zdefiniowany ogranicznik skrętu i minimalny promień gięcia
  • Duża liczba dostępnych opcji
  • iF Design Award 2004, 2007 & 2013


twisterchain, nowy

twisterchain, nowy Obecna generacja

Wytrzymały, cichy, do wysokich obciążeń, może osiągnąć skręt nawet 540°

  • Wysokość wewnętrzna: od 28 do 56mm
  • Poprzeczki otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia
  • Mocniejszy; możliwe większe wagi wypełnienia
  • 25% mniej wagi niż poprzedni twisterchain
  • Wysoce dynamiczny i cichsze działanie (z nową rynną)
  • Gładkie wnętrze przyjazne dla przewodów
  • Przetestowane przez ponad 1 milion cykli w laboratorium igus®
  • Szybkości obrotowe do 1m/s i więcej, obrotowe/spiralne ruchy do 540° (360° z magazynu)


twisterchain

twisterchain Poprzednik modelu twisterchain, nowy

Ruchy okrężne i spiralne

  • Wysokość wewnętrzna: od 28 do 56mm
  • Otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego i zewnętrznego
  • Wersja klasyczna