Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Formowanie wtryskowe części na indywidualne zamówienie zgodnie z Państwa wskazaniami

igus® jest specjalistą w dziedzinie technologii formowania wtryskowego, którą łączy z odpornymi na zużycie i bezobsługowymi, wysokowydajnymi polimerami iglidur®. Oznacza to, iż dla Państwa części lub  dobierany jest specjalny materiał, doskonale dopasowany do warunków danego zastosowania. Na przykład, odporne na działanie substancji chemicznych oraz wysokie temperatury, higieniczne lub odporne na brud i pył.  

Przegląd wszystkich sposobów produkcji oferowanych przez igus®

Strona z informacjami
ogólnymi o łożyskach
specjalnych

Dostosowane do indywidualnych potrzeb łożyska ślizgowe wykonane z wysokowydajnych polimerów iglidur®  

Dowiedz się wszystkiego o łożyskach specjalnych firmy igus®.

Łożyska specjalne
wykonane z półfabrykatu

Półfabrykat wykonany z wysokowydajnych polimerów iglidur®  

Najbardziej odpowiedni przy ilościach: 1 do 500

Części specjalne
wykonane techniką
druku 3D

Filament igus®  

Najbardziej odpowiedni przy ilościach: 1 do 1000

Formowanie wtryskowe
z użyciem formy
wykonanej z aluminium
lub tworzywa sztucznego

Forma wtryskowa wykonana z wysokowydajnych polimerów  

Najbardziej odpowiedni przy ilościach: 1 do 500

Państwa wykonana na indywidualne zamówienie część iglidur® w trzech prostych krokach!

Przesyłanie pliku do druku 3D  
1. Wysłanie zapytania

W pierwszym kroku należy wypełnić formularz, podając podstawowe informacje.
 
<Wypełnij tutaj!

Produkcja metodą formowania wytryskowego  
2. Formowanie wtryskowe Państwa części zgodnie z Państwa wskazaniami

Proces produkcji w zakładzie igus® rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu Państwa zamówienia.

Dostawa wyrobu formowanego wtryskowo  
3. Otrzymanie gotowego wyrobu

Przygotowujemy zamówienie do wysyłki i dostarczami Państwa części tak szybko, jak to tylko możliwe.

Materiały igus® do formowania wtryskowego  
Odpowiedni materiał do Państwa projektu!

Oferujemy ponad 50 trybologicznie zoptymalizowanych materiałów dla niezliczonej ilości zastosowań,
w których wysoka odporność na zużycie to konieczność. Niezależnie od tego, czy Państwa zastosowanie
wiąże się z narażeniem na wysokie temperatury, kontaktem z czynnikami chemicznymi,
czy też warunkami powodującymi szybkie zużycie - igus® niemal zawsze jest w stanie
znaleźć rozwiązanie.

Zestaw próbek części specjalnych igus®  
Bezpłatny zestaw próbek

Zestaw zawiera próbki oraz najważniejsze informacje o częściach dostosowanych do indywidualnych potrzeb, tzn. wykonywanych na indywidualne zamówienie.

Materiały igus® do formowania wtryskowego  
Zalety materiałów iglidur®

Każdy z naszych specjalnie opracowanych wysokowydajnych polimerów posiada wyjątkowe właściwości.

Łożyska ślizgowe igus®  
Sklep internetowy igus®

Tutaj można znaleźć wszystkie części standardowe oraz informacje o szerokiej gamie materiałów iglidur®.

Konfigurator igus®  
Narzędzia online

Bezpłatne narzędzia online pozwalają obliczyć żywotność naszych produktów lub przeprowadzić ich konfigurację.  

Przykłady ofert dla naszych klientów

Wyprodukowane za pomocą formowania wtryskowego: najwyższa wygoda i bezpieczeństwo w protezach stawu kolanowego

Do protez stosuje się tylko materiały i komponenty, na których można polegać. Szczególnie w przypadku protez nóg ważne jest, aby użytkownik mógł zaufać swojej protezie, gdy biegnie i stoi z nią. Dlatego Otto Bock SE & amp; Co. KGaA, światowy lider w dziedzinie ortopedii technicznej, od ponad 20 lat polega na łożyskach ślizgowych iglidur wykonanych z wysokowydajnych polimerów.  

Produkowane za pomocą formowania wtryskowego: łożyska, które kompensują tolerancje, w konstrukcjach heavy-duty maszyn rolniczych

Stosowane w maszynach rolniczych grabie są narażone na nieustanne obciążenia przy pracy w wymagających warunkach. Nie ma problemu dla części specjalnych igus®: nie tylko są one szczególnie odporne na zużycie, ale także nie wymagają konserwacji i zmniejszają koszty montażu.

Wydrukowany w 3D: bezobsługowy chwytak dla przemysłu opakowaniowego

Szybka dostępność w niskiej cenie oraz możliwość zastosowania w warunkach wymagających higieny to kluczowe wymagania w przypadku tego chwytaka tworzonego w technologii druku 3D. Służy do pakowania produktów kosmetycznych i ma szczególną zaletę pracy bez dodatkowego smarowania, a zatem spełnia wymagania higieniczne.

Wykonane z półproduktów: specjalne łożyska dla najwyższej precyzji w okulistyce

Półprodukt iglidur® służy do produkcji ramienia mikroskopu do badań oczu. Powód: może być obrabiany w celu uzyskania niestandardowych łożysk ślizgowych aż do rozmiarów mierzonych w μm, aby zapewnić niezbędną precyzję badań.

Wydrukowane w 3D: dostosowane łożysko ślizgowe gotowe do odbioru w ciągu kilku godzin

Co robisz, gdy nagle ważna część zamienna eksponatu zniknie w drodze na targi? Odpowiedzią berlińskiej firmy Blackcam, producenta ruchomych systemów kamery, jest skorzystanie z usługi druku 3D w firmie igus.

Wykonane z półproduktów: indywidualny składnik iglidur® do sondy topiącej

„IceMole” to sonda topiąca, z którą bada się regiony polarne, lodowce i jako cel długoterminowy regiony pozaziemskie. Do przechowywania śruby lodowej potrzebny był komponent odporny na wodę i brud oraz  izolowany termicznie. Dlatego stosuje się łożysko wykonane z półproduktu iglidur® A180.