AISI 1018 | AISI 1045 | Wyżarzona AISI 4140 | AISI 4140 HT | AISI 1020 | |
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie (psi) | 63.800 | 84.800 | 95.000 | 148.000 | 60.900 |
Pręt | X | X | X | X | |
Tuba | X | ||||
Twardość powierzchniowa (HRc) | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥55 | ≥50 |
Chropowatość powierzchni RMS (ra µm) | 32 – 64 (0,8 – 1,2) | 32 – 64 (0,8 – 1,2) | 32 – 64 (0,8 – 1,2) | 32 – 64 (0,8 – 1,2) | 32 – 64 (0,8 – 1,2) |
Twardość rdzenia, skala twardości Brinella | 126 | 163 | 197 | 277 | 121 |
Odporność na mgłę solną ASTM B117-16 | Do 300 godzin | Do 300 godzin | Do 300 godzin | Do 300 godzin | Do 300 godzin |