Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Wyszukiwarka produktów readycable®

readycable®  

Wyszukiwarka readycable® 2.0 oraz kalkulator żywotności dostępne online

Wystarczy nacisnąć przycisk, aby znaleźć konfekcjonowany przewód do napędu, który na pewno będzie działał.

Wyszukiwarka readycable® z nowym, jeszcze bardziej przyjaznym dla użytkownika interfejsem oraz funkcją bezpośredniego obliczania żywotności wybranych przewodów do napędów.
 

Największy na świecie asortyment konfekcjonowanych przewodów do napędów przeznaczonych do zastosowań ruchomych

W kilka sekund można znaleźć ponad 4 000 przewodów

Do siedmiu grup cenowych dla każdego przewodu do napędu

Wskazanie żywotności w oparciu o rzeczywiste wyniki badań z laboratorium igus®

36-miesięczna gwarancja

Możliwość przeniesienia wybranego przewodu do sekcji wypełniania aplikacji eksperckiej dla e-prowadników

Wyszukiwarka produktów readycable® od teraz jest dostępna w nowej, jeszcze bardziej czytelnej wersji oraz uproszczonym interfejsie, przy jednoczesnym dodaniu wielu nowych funkcji. Tak więc teraz, przewidywana żywotność wybranych przewodów do napędów może być obliczona specjalnie dla danej aplikacji, wprowadzając zaledwie kilka informacji o aplikacji.

Wyszukiwarka przewodów napędowych  

Rozszerzenie

Szybko, szybko, szybko - poprawnie zmontowany przewód do napędu zgodnie ze standardem producenta

Wystarczy nacisnąć przycisk, aby znaleźć najbardziej ekonomiczny przewód, który gwarantuje działanie!

Wyszukiwarka readycable® z bardziej przyjaznym dla użytkownika interfejsem oraz natychmiastowym obliczaniem żywotności wybranego przewodu do napędów.

Największy na świecie wybór konfekcjonowanych przewodów do napedów do ruchomych aplikacji

Ponad 4000 przewodów znalezionych w ciągu kilku sekund

7 grup cenowych dla każdego przewodu do napędu

Ze wskazaniem okresu eksploatacji w oparciu o rzeczywiste wyniki badań z laboratorium igus®

36 miesięcy gwarancji

Znajdź i zamów online przewody do napędów zgodne ze standardami producentów

Wyszukaj poprzez wprowadzenie producenta lub numeru artykułu igus®

Wprowadź wielkość partii i długość przewodu bezpośrednio na ekranie startowym

Porównanie podobnych przewodów oraz podświetlenie kabli w niskich cenach, pojawia się dla ułatwienia oraz szybkiego odnalezienia potencjalnych oszczędności i różnic między przewodami

Znajdź jeszcze szybciej

Zmontuj jeszcze szybciej

Nawet szybsze przenoszenie do koszyka oraz oszczędność czasu i pieniędzy


Wprowadzając wielkość partii oraz długość przewodu bezpośrednio na ekranie startowym, możliwe jest błyskawiczne obliczenie i wyświetlenie całkowitej ceny przewodu, dzięki czemu wybrany produkt można od razu przenieść z tego poziomu do koszyka.
 
Aby zwrócić uwagę użytkowników na potencjalne oszczędności, najtańszy z porównywanych przewodów napędowych jest oznaczony symbolem % w tabeli wyników. Szczegółowy widok cen porównywanych przewodów zgodnych z normą wymaganą przez producenta jest dostępny w ramach szczegółowego widoku przewodu: odpowiednie przewody są tutaj porównywane w formie tabeli. Wybierając przewód na tym ekranie, wyświetlany jest widok szczegółowy.

Wyszukiwarka przewodów napędowych  

Szybko i łatwo wyszukaj online wykonane na zamówienie przewody napędowe według standardów producenta dzięki nowej wyszukiwarce przewodów napędowych

Od teraz wyszukiwanie wykonanych na zamówienie przewodów napędowych według standardów producenta jest jeszcze łatwiejsze. Wprowadzając producenta lub numer artykułu igus® lub wybierając producenta i wymagany typ przewodu szybko uzyskasz pożądane wyniki. Natychmiast wyświetlany jest przegląd możliwych przewodów ze stosownymi informacjami, takimi jak materiał koszulki, odporność na olej czy kąt zgięcia. Pasujący artykuł można przenieść do koszyka za pomocą jednego kliknięcia.

 

(Niemieckie)