Numer testu: | 4904 |
Rodzaj przewodu: | CF38.250.04 |
Rodzaj przewodu: | Przewód silnikowy |
Promień gięcia: | 175 mm (współczynnik 6,5 x d) |
Żywotność: | 43 miliony cykli |
Awarie kabli z pewnością nigdy nie są pożądane. Jednak awaria przewodu podczas ruchu suwnicy i wózka jest nie do pomyślenia. Tutaj wymagana jest niezawodność i maksymalne bezpieczeństwo. Stosowane kable silnikowe są zatem narażone na poważne wyzwania. Temperatury od -40°C do +80°C nie są rzadkością. Ponadto zwykle występują długie przesuwy, a zatem wysokie obciążenia z powodu ciągłego użytkowania i kurzu. Zastosowany przewód silnikowy musi wytrzymać wszystkie te warunki.
Test wykazał, że oczekiwana żywotność kabla silnikowego CF38.250.04 wynosi 43 miliony cykli, a tym samym zapewnia duże rezerwy.