Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Od specjalnych do standardowych modeli

Gotowe zmontowane systemy zasilania energią obniżają koszty produkcji obrabiarek dłuższym okresie czasu.
Możliwości oszczędności dzięki wstępnemu zmontowaniu.

Deckel Maho Pfronten GmbH ma znaną nazwę w produkcji obrabiarek. Przykład złożonej współpracy stanowi kompaktowe centrum obróbkowe DMU/DMC-160, którego opatentowany projekt przez Duoblock łączy nadzwyczajną sztywność oraz dynamikę minimalizując masę ruchomą i zwiększając masę bezwładnościową. Niezależnie od kompaktowego projektu, bezpieczne prowadzenie kabli może być zagwarantowane przez cały czas. Systemy zasilania energią oszczędzające miejsce instalacji stanowią wielką korzyść w tym przypadku. Koncepcja readychain® obejmuje przejęcie odpowiedzialność iza system: Systemy zasilania energią ze wszystkimi podstawowymi kablami, przewodami oraz wtyczkami są dostarczane w podanym terminie z fabryki w Kolonii.

readychain®:

System zasilania energią firmy igus® w Deckel Maho Pfronten GmbH

 
More on applied products here
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h