Cyfrowa pomoc w znalezieniu konfekcjonowanych kabli
Wyszukiwanie i obliczanie żywotności oraz cenę miedzi ...
Od informacji o numerze części kabla napędowego odpowiedniego dla 24 znanych producentów po określenie żywotności kabla przy określonych kryteriach zastosowania. Możesz dowiedzieć się tego wszystkiego szybko i łatwo dzięki kontu oraz bezpłatnym narzędziom online. Aby ostatecznie uzyskać informacje na temat ceny miedzi w kablu, narzędzie kalkulatora dopłat miedzi pomaga obliczyć aktualną cenę miedzi dla przewodu chainflex.
Wyszukiwarka readycable®
Właściwy przewód napędowy w zaledwie dwóch krokach
Wielu naszych klientów korzysta z katalogu, aby znaleźć odpowiedni kabel napędowy. W tym filmie pokazujemy, w jaki sposób katalog i wyszukiwarka kabli mogą się opcjonalnie uzupełniać, aby znaleźć odpowiedni kabel nie tylko w formie analogowej, ale także cyfrowej.
Na przykładzie konfekcjonowania Siemens (5da01) pokażemy bardziej szczegółowo, jak korzystać z wyszukiwarki kabli. Wybór konfekcjonowanych przewodów obejmuje 24 producentów napędów, a przy odrobinie informacji można znaleźć odpowiedni kabel do napędu w ruchomym zastosowaniu.
Siedem jakości płaszcza zewnętrznego o przewidywalnej żywotności
Oferując około 4600 konfekcjonowanych przewodów silnikowych, serwo, sygnałowych i enkodera zgodnych z 24 standardami producentów, igus jest przodującym na świecie dostawcą konfekcjonowanych przewodów do zastosowania w e-prowadnikach. Dzięki dostępności siedmiu klas jakości przewodów jesteśmy w stanie zaoferować najbardziej ekonomiczny przewód napędowy, który sprawdzi się w Państwa aplikacji. Dzięki kalkulatorowi żywotności online dla gotowych do podłączenia przewodów, można szybko obliczyć oczekiwaną żywotność dla wybranego zastosowania. igus jest również jedynym producentem oferującym dla swoich przewodów do 36 miesięcy gwarancji lub ponad 10 milionów podwójnych cykli zgięć.Odpowiedni przewód napędowy w dwóch krokach