Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Przemysłowo konfekcjonowane systemy e-prowadnikowe bezpośrednio od producenta

Nasze gotowe do podłączenia systemy readychain® optymalizują proces zaopatrywania, zmniejszają wewnętrzne koszty logistyczne oraz skracają czas montażu!

 

Konfekcjonowane systemy e-prowadnikowe: Procesy Lean - od projektu po montaż

Nasze gotowe do podłączenia konfekcjonowane e-prowadniki pozwalają zmniejszyć liczbę opcji zakupu, pozycji na liście części, osób do kontaktu oraz zredukować wysiłek związany z montażem do minimum. Dzięki temu unika się marnowania przestrzeni magazynowej oraz zasobów. Gwarantują one stworzenie optymalnych interfejsów i wzrost konkurencyjności. Optymalizują one łańcuch dostaw w zakresie e-prowadników, przewodów, złączy, węży, systemów hydraulicznych, systemów pneumatycznych, części stalowych, czujników, sterowników PLC, łożysk, prowadnic liniowych oraz innych części maszyn.
 
Prowadnik, przewód, system modułowy - optymalizacja procesu dzięki igus® readychain®!

• Minimalne wymagania logistyczne - zmniejszenie liczby miejsc magazynowania nawet do zera

• Optymalizacja procesu zaopatrywania - jeden system, jeden numer części

• Oszczędność czasu - czas konfekcjonowania krótszy o 95%

• Krótszy czas montażu - mniej przestojów maszyn

• Montaż na miejscu - międzynarodowy serwis z 30 oddziałami

• Możliwe konstrukcje specjalne - igus® zajmuje się opracowaniem dalszych części

Czy mają Państwo pytania odnośnie readychain®?



Opcje readychain®

Zdjęcie  
basic

JEDEN dostawca - połączenie dostawców

Skrócenie czasu montażu

Zmniejszenie liczby awarii

Zdjęcie  
Standard

Bez potrzeby samodzielnej konfekcji

100% przetestowane cyfrowo

Brak nadwyżek przewodów

Standard plus  
Standard plus

Mniejsza liczba interfejsów

Optymalizacja punktów przyłączenia / interfejsów

Gotowy to montażu system wieloosiowy

Zdjęcie  
Premium

Optymalizacja transportu/montażu

Montaż za jednym razem

Jeden numer części / artykuł

Podłącz i działaj (Plug & Play)

Państwa korzyści basic Standard Standard plus Premium
JEDEN dostawca - połączenie dostawców
Skrócenie czasu montażu
Zmniejszenie liczby awarii
Brak konieczności montażu terminatorów
100% przetestowane cyfrowo
Brak nadwyżek przewodów
Mniejsza liczba interfejsów
Optymalizacja punktów przyłączenia / interfejsów
Gotowy to montażu system wieloosiowy
Optymalizacja transportu/montażu
Montaż za jednym razem
Jeden numer części / artykuł
Podłącz i działaj (Plug & Play)

Rzut okiem na Państwa korzyści basic Standard Standard plus Premium
Skrócenie czasu montażu ■■□□□ ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ 
Zmniejszenie kosztów logistycznych ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ ■■■■□
Optymalizacja procesu zaopatrywania ■■■□□ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

Przykłady aplikacji z readychain®

Machining centers

By using the universal energy chain construction kit, significant savings can be achieved in modular CNC machining centers.

Machining centers    

Ship unloader

441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.

Ship unloader    
Więcej przykładów

readychain® oznacza konfekcjonowane systemy e-prowadnikowe, złącza oraz przewody
o wysokiej elastyczności z jednego źródła Montaż według standardów producenta lub według indywidualnych wymagań.
Przykłady zastosowań korzystających z readychain® dla Państwa branży można znaleźć tutaj.

Branża:
Zastosowanie / problem:


Zadaj pytanie specjaliście readychain®

Czy mają Państwo pytania odnośnie naszych usług bądź chcieliby skorzystać z zalet readychain® i złożyć zamówienie?
Nasi specjaliści readychain® z przyjemnością osobiście odpowiedzą na wszelkie pytania.
 


NIP: PL 113-21-95-805
Regon 016202613
XIII Wydz. Gosp.
KRS 0000073158
Kapitał Zakładowy 200 000zł, Kapitał wpłacony w całości
Tel. +48(22)8635770
E-mail: info@igus.pl