Prowadzenie węża hydraulicznego za pośrednictwem hydraulicznego prowadnika E2
Bezpieczne i niezawodne prowadzenie dla dwóch węży hydraulicznych. Specjalne rozwiązanie dla platform dostępowych i maszyn budowlanych
Bezpieczne prowadzenie węży hydraulicznych w podporach maszyn budowlanych, takich jak pompy do betonu i żurawie samojezdne, ma tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ węże te muszą stale i niezawodnie zapewniać maszynom działanie, nawet przy wysokich obciążeniach mechanicznych i trudnych warunkach pogodowych. Prowadnik hydrauliczny E2 może niezawodnie prowadzić przewody i dwa węże hydrauliczne. Nie tylko chroni przewody wewnętrzne, ale także wykorzystuje wstępnie zdefiniowany minimalny promień gięcia, aby zapobiec skręcaniu i łamaniu się węży.
Przyśpieszenie maks.:
Specjalne kontury wewnętrzne i zaciski do bezpiecznego prowadzenia dwóch węży hydraulicznych
Wysoka wytrzymałość i znaczne długości samonośne dzięki wytrzymałemu systemowi ograniczników i połączeniu trzpień-otwór
Jednoczęściowa konstrukcja zacisku dla wyjątkowo stabilnego prowadzenia węży hydraulicznych, wymagającego niewielkiej przestrzeni montażowej
Można je przymocować do podstawy nóg podporowych
Można je przymocować do bocznej ściany nóg podporowych