TH3 – Pierwszy e-prowadnik o higienicznej konstrukcji

  • Łatwe w czyszczeniu
  • Pierwszy na świecie polimerowy e-prowadnik opracowany zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi higienicznej konstrukcji”
  • Zgodność z wymogami FDA — dzięki niebieskiemu kolorowi materiału typowemu dla elementów z tworzyw sztucznych w przemyśle spożywczym (materiał składający się z igumid TH NB dla części bocznych i igumid THG dla ram i uchwytów montażowych)
  • Konstrukcja bez połączeń śrubowych
  • Dobra odporność na agresywne środki czyszczące i substancje chemiczne
  • Zaokrąglone brzegi oznaczają brak martwych przestrzeni, w których mogłyby rozwijać się kultury bakterii
  • Żadnego "materiału na materiale"
  • Brak połączeń śrubowych
  • Temperatura pracy -40 °C / +70 °C
  • Zdobywca nagrody Red Dot 2017

Typowe obszary zastosowań: Maszyny do pakowania, żywności i napojów/wypełniania, „Tam, gdzie panują najwyższe wymagania higieniczne, a kable i węże muszą być prowadzone bezpiecznie

Seria TH3 nadaje się do następujących rodzajów zastosowań:
TH3.25:
Zastosowanie samonośne ≤ 1,2 m, aplikacja wisząca 6,0 m
TH3.45:Zastosowanie samonośne ≤ 1,5 m, aplikacja wisząca 6,0 m
 
Prowadnik kablowy TH3
Prędkość FLG/Przyspieszenie FLG:
2 m/s / 10 m/s²             
Prowadnik kablowy TH3
Temperatura:
-40°C/+70°C          
Prowadnik kablowy TH3
Klasa palności: 
VDE 0304 IIC UL94-HB          

e-prowadnik igus® o higienicznej konstrukcji jest dostępny w dwóch wariantach wysokości wewnętrznej oraz 4 wariantach szerokości wewnętrznej dla każdej z tych wysokości. Dla obu rozmiarów można ustalić do 4 stałych segmentów wewnętrznych. Oznacza to, że przewody i węże mogą zostać położone w całkowicie oddzielone, przy jednoczesnym zachowaniu wystarczająco dużych odstępów umożliwiających czyszczenie.

TH3.25.Bi/26.070.8

Prowadnik kablowy TH3

Zakres produktów TH3.25

Wewnętrzna szerokość Bi [mm]:

 

Zewnętrzna szerokość Ba [mm]:

 

Promień zginania R [mm]:

 

H [mm]:

 

D [mm]:

 

K [mm]:

 

Nr art. Bi Ba BR Ha Hi H D K
Dostawa 3-5 dni roboczych TH3.25.2/26.070.8 70 86 70 35 25,5 180 110 300 32,86 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TH3.25.3/26.070.8 95 111 70 35 25,5 180 110 300 34,42 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Uchwyty montażowe

A [mm]:

 

Wewnętrzna szerokość Bi [mm]:

 

Zewnętrzna szerokość Ba [mm]:

 

TH3.45.Bi/20.090.8

Prowadnik kablowy TH3

Zakres produktów TH3.45

Wewnętrzna szerokość Bi [mm]:

 

Zewnętrzna szerokość Ba [mm]:

 

Promień zginania R [mm]:

 

H [mm]:

 

D [mm]:

 

K [mm]:

 

Nr art. Bi Ba Promień Ha Hi H D K
Dostawa 3-5 dni roboczych TH3.45.2/20.090.8 70 90 90 57 45 250 120 338 68,07 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TH3.45.3/20.090.8 95 115 90 57 45 250 120 338 68,90 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych TH3.45.5/20.090.8 145 165 90 57 45 250 120 338 70,46 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Uchwyt montażowy

A [mm]:

 

Wewnętrzna szerokość Bi [mm]:

 

Zewnętrzna szerokość Ba [mm]:

 


Dostawa 3-5 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni