Światowa premiera „Pure” zalecenia dotyczące konserwacji predykcyjnej w pomieszczeniach czystych

i.Cee EC.S — nowy czujnik ultradźwiękowy w systemie e-skin® flat zapewnia informacje o stanie w czasie rzeczywistym, a także przekazuje zalecenia dotyczące konserwacji w celu uzyskania najlepszej, ogólnej wydajności sprzętu w pomieszczeniu czystym.

i.Cee ES w pomieszczeniu czystym Wszystkie produkty igus dla pomieszczeń czystych zostały uhonorowane w 2021 nagrodą REINER!
Ta nowość dla pomieszczeń czystych — inteligentna technologia czujników ultradźwiękowych — jest wykorzystywana do ciągłego monitorowania aktualnego ugięcia systemu e-skin® flat. SKF.S e-skin® flat z prowadnikiem nośnym ma określony promień gięcia, co umożliwia stosowanie długości samonośnych w pomieszczeniach czystych. Natychmiast po wykryciu stanu krytycznego w systemie zasilania, wydawane są zalecenia dotyczące konserwacji predykcyjnej.

Podłączony moduł i.Cee umożliwia również liczne interfejsy do kompleksowych sieci monitorowania/IoT, dzięki czemu informacje o stanie pomieszczeń czystych są dostępne dla użytkownika/menedżera systemu w czasie rzeczywistym. Wszystkie informacje są zbierane w nowoczesnym panelu sterowania, online lub offline w sieci lokalnej — w zależności od wymagań klienta.
Aby skorzystać z bezpłatnego testu beta, wymagana jest rejestracja
Technologia w górę

Technologia w górę

  • Maksymalne wydłużenie żywotności e-skin®
  • Zwiększona ogólna efektywność wyposażenia pomieszczeń czystych (OEE)
  • Prosta integracja z nadrzędną siecią maszyn/środowiskiem IoT
Koszty w dół

Koszty w dół

  • Redukcja kosztów konserwacji dzięki predykcyjnym zaleceniom konserwacyjnym
  • Unikanie nieplanowanych przestojów dzięki komunikatom alarmowym opartym na stanie
  • Brak zbędnych kosztów przechowywania drogich materiałów do pomieszczeń czystych
Udowodnione

Udowodnione

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

  • Użytkowanie komponentów dla pomieszczeń czystych dla maksymalnego możliwego okresu żywotności, bez przedwczesnej wymiany
  • Unikanie operacji awaryjnych wymagających dużej ilości zasobów

Ekspert IoT Richard Habering wyjaśnia funkcję i użyteczność i.Cee EC.S na miejscu podczas wewnętrznych targów igus.

Udane wdrożenie konserwacji predykcyjnej

Przemysł 4.0: i.Cee w praktyce


Oczyszczalnie ścieków i operacje z nimi związane |
Żurawie portowe i kontenerowe |
Przenośnik i transport towarów masowych


 

Unikanie przestojów, przedłużanie żywotności

i.Cee na stacji mycia pociągów i.Cee podaje szacunkową żywotność systemu CFL, biorąc pod uwagę dane monitorowania stanu, takie jak temperatura, prędkość przesuwu i przebyta odległość, a także zapewnia instrukcje odnośnie konserwacji i inspekcji.

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Aplikacje klientów na całym świecie

Przegląd przykładów i.Sense EC.P W międzynarodowej produkcji motoryzacyjnej, globalnym przemyśle dźwigowym, czy regionalnych oczyszczalniach ścieków — systemy i.Sense są z powodzeniem stosowane, a koszty konserwacji redukowane czemu towarzyszy również zapobieganie przestojom maszyn.

Przejdź do przeglądu zastosowań

Produkty według klasy pomieszczeń czystych

ISO 14644-1FED STD 209EGMP (nieoperacyjny)Maks. ilość cząstek (0,5 mikrona) m³Maks. ilość cząstek (0,5 mikrona) f³Produkty igus spełniające standardy
1N/A N/A Prowadniki kablowe, przewody, peszle, węże pneumatyczne
2N/A N/A sprawdź powyżej
31 35 sprawdź powyżej + prowadnice liniowe
410 352 sprawdź powyżej
5100A & B3520100sprawdź powyżej
61000 35 200997sprawdź powyżej
710 000C352 0009967sprawdź powyżej
8100 000D3 520 00099 675sprawdź powyżej
9N/A 35 200 000996 747sprawdź powyżej
 

Dane dla GMP i FED STD 209E służą jedynie jako przybliżone porównanie i nie uwzględniają innych czynników, takich jak skażenie bakteryjnej. Skontaktuj się z nami, aby znaleźć odpowiednią konfigurację dla Państwa projektu.

Prowadniki kablowe

e-prowadniki w środowisku pomieszczeń czystych muszą być szczególnie odporne na ścieranie, ponieważ cząsteczki unoszące się w powietrzu powyżej ścisłych limitów określonych w normach są uwalniane i mogą zanieczyścić pomieszczenie czyste.
e-prowadniki w zastosowaniach w pomieszczeniach czystych

Przewody i węże

Węże pneumatyczne i różne przewody z klasą ochrony IPA ISO 1 i 2, dostępne również jako gotowe do podłączenia, dopasowane dla Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens i wielu innych producentów.
Elastyczne przewody dla pomieszczeń czystych

prowadnice liniowe

W naszym asortymencie systemów prowadnic liniowych pracujących na sucho, posiadamy cztery modele, które są certyfikowane do użytku w pomieszczeniach czystych z klasą ochrony ISO 6 do 3.
drylin do zastosowań w pomieszczeniach czystych

Łożyska wieńcowe

Elementy ślizgowe PRT-04-100 wykonane z iglidur J minimalizują emisję cząsteczek, dzięki czemu mogą być stosowane w pomieszczeniach czystych.
Więcej informacji o łożysku wieńcowym PRT-04


Inteligentne pozyskanie danych maszynowych stanowi podstawę koncepcji konserwacji predykcyjnej

Ponieważ i.Sense Wonderbox jest częścią systemu monitorowania stanu i.Sense za pośrednictwem inteligentnych polimerów, wszystkie jego dane można również analizować w module szafy sterowniczej i.Cee. Dane te można następnie wykorzystać do cyfrowego sterowania zarządzaniem alarmami i eskalacją systemu. 

Moduł i.Cee oferuje liczne opcje integracji z konceptami konserwacji predykcyjnej: od zarządzania usługami prewencyjnymi, które planują regularną konserwację w zależności od użytkowania, po niezależne od lokalizacji zarządzanie usterkami, które natychmiast zgłasza wszelkie nieprzewidziane zmiany za pośrednictwem różnych kanałów mobilnych. Wszystkie informacje są gromadzone w nowoczesnym panelu sterowania — online lub offline w sieci lokalnej — w zależności od wymagań klienta.


Opracowanie techniczne na temat optymalizacji ogólnej efektywności sprzętu (OEE)

wyjaśnia różnicę między monitorowaniem stanu a konserwacją predykcyjną


W tym bezpłatnym opracowaniu technicznym objaśniono: 

  • Co oznacza monitorowanie stanu igus® (i.Sense)
  • Co oznacza konserwacja predykcyjna igus® (i.Cee)
  • Jaka technologia stoi za obydwoma systemami
  • Co te dwa systemy oferują w kwestii przemysłowego zasilania

Informacje ...

Katalog nowości: Nowości 2022 z zakresu inteligentnych tworzyw sztucznych Ponownie wszystko o nowościach 2022 w zakresie inteligentnych tworzyw sztucznych w kompaktowym formacie PDF.
Katalog nowości w formacie PDF

... Zachęcamy do wypróbowania ...

Inteligentne dane 3D Bezpłatne dane 3D, instrukcje obsługi i wiele więcej w naszym dziale usług inteligentnych tworzyw sztucznych
Dane 3D

... Realizacja

Zakup nowości z obszaru inteligentnych tworzyw sztucznych w sklepie internetowym igus Zamawianie gotowych do montażu, inteligentnych tworzyw sztucznych bezpośrednio w sklepie internetowym igus
sklepu online