Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Co mogą zrobić materiały iglidur® do wysokich obciążeń?

Materiały iglidur® przeznaczone do stosowania przy wysokich obciążeniach łączą w sobie wysoką odporność na zużycie oraz zdolność do pracy w warunkach narażenia na wysokie obciążenia (statyczne), wstrząsy oraz obciążenia krawędziowe. W zakresie tych właściwości posiadają one swoje silne strony. Wysokie obciążenia oznaczają promieniowe ciśnienia powierzchniowe od około 30 do ponad 100 MPa (co odpowiada 1000 kg na tulei 10 x 10 mm).

Materiały iglidur® do wysokich obciążeń mają następującą specyfikacje:

iglidur® Q2 - Wytrzymałe łożysko do wymagających zastosowań

  • Odporność na zużycie i stabilność wymiarowa nawet przy wysokich obciążeniach
  • Ekonomiczne
  • Bezsmarowość i bezobsługowość

Materiał i specyfikacje iglidur® Q2  
iglidur® Q - Szczyt stabilności

  • Do zastosowania przy wysokich obciążeniach - odporne na zużycie z wieloma rodzajami wałków
  • Znakomita odporność na zużycie, szczególnie przy bardzo wysokich obciążeniach
  • Zalecane rozwiązanie w przypadku skrajnie wysokich wartości PV
  • Dobry współczynnik tarcia

Materiał i specyfikacje iglidur® Q  
iglidur® Q290 - Wymagające zastosowania, miękkie wały

  • Do średnich i wysokich obciążeń, zwłaszcza na miękkich wałach
  • Długa żywotność, szczególnie przy współpracy z wałami miękkimi
  • Odporne na obciążenia krawędziowe
  • Możliwość ciągłej pracy w temperaturach do +140°C

Materiał i specyfikacje iglidur® Q290  
iglidur® TX1 - Łożysko heavy-duty

  • Do ciągłego bardzo wysokiego obciążenia statycznego do 200 MPa
  • Do dynamicznych ruchów wahliwych o wysokim obciążeniu do 140 MPa
  • Dobra odporność na media i temperaturę 
  • Wysoka stabilność wymiarowa w przypadku silnych wstrząsów i uderzeń

Materiał i specyfikacje iglidur® TX1  
Produkty igus wykonane z materiałów iglidur w sklepie online

1) Maks. temperatura przy długotrwałym zastosowaniu
2) Maks. dopuszczalny nacisk powierzchniowy w temp. +20°C
3) Najlepsza kombinacja przy p = 1MPa, v = 0,3 m/s, ruch obrotowy