Rozwiązanie
Aby osiągnąć pożądany rezultat, wspólnie z Krones AG, w laboratorium testowym igus przetestowano różne opcje, zanim finalnie zostały one zaimplementowane w Variopac Pro. Rezultat: formowana wtryskowo rolka z litego tworzywa sztucznego, wykonana z materiału opracowanego specjalnie do tego zastosowania. Najlepsze wyniki testów uzyskano przy zastosowaniu materiału iglidur P210.
Rolki nożowe iglidur charakteryzują się wysoką odpornością na zużycie, niskim współczynnikiem tarcia i wynikającą z tego niską mocą napędową przenośników taśmowych. Podobnie jak wszystkie
materiały iglidur, również ten nadaje się do bezobsługowej i bezsmarowej pracy. Ponieważ materiał ten jest bardzo wszechstronny, spełnił wszystkie stawiane mu wymagania. Gdy okazało się, że rolki nożowe z materiału iglidur P210 znacznie przekraczają wymaganą roczną żywotność, firma Krones zdecydowała się zainstalować je w Variopac Pro. Był to wielki sukces. Według firmy Krones, systemy, które są stosowane na całym świecie, działają bezawaryjnie. Rolki nożowe z materiału iglidur pracują niezawodnie, a zużycie jest prawie niezauważalne. Dodatkowo są one łatwe w montażu i nie wymagają czasochłonnej konserwacji. Firma Krones montuje obecnie rolki nożowe iglidur w Variopac Pro, wszędzie tam, gdzie występuje przejście między dwoma przenośnikami taśmowymi lub polimerowymi, modułowymi prowadnikami. Ze względu na małe średnice rolek nożowych, przenośniki taśmowe i modułowe prowadniki mogą być prowadzone bardzo blisko siebie, co powoduje, że odstęp między taśmami jest bardzo mały. Nawet przy niskich szybkościach obrotowych rolki nożowe iglidur zapobiegają przewracaniu się opakowań.