Przeguby łączące wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych
Podwójne łożyska przegubowe i przeguby łączące wykonane z metalu są ciężkie, często drogie i wymagają znacznych nakładów konserwacyjnych. Bardziej opłacalna alternatywa: podwójne łożyska przegubowe i przeguby łączące serii igubal®. Są one wykonane z polimerów, które pozwalają obniżyć masę nawet o 80% oraz zredukować koszty o 40%. Ale nie tylko. Podwójne łożyska przegubowe i przeguby łączące wykonane z tworzyw sztucznych są prostsze w montażu oraz ułatwiają obniżenie kosztów eksploatacji. Nie wymagają one smarowania i są bezobsługowe. Asortyment podwójnych łożysk przegubowych i przegubów łączących igubal® jest stale poszerzany. Zaś dzięki modułowemu systemowi wykorzystującemu czasze kuliste wykonane z różnych materiałów oraz oprawy w różnych kształtach, każdy z pewnością znajdzie idealne dla siebie rozwiązanie. Na zapytanie igus® podejmie się także produkcji części specjalnych. Użytkownicy podwójnych łożysk przegubowych i głowic łączących firmy igubal® to m.in. firmy z branży motoryzacyjnej, automatyki, inżynierii rolniczej, inżynierii instalacji i technologii pojazdów.