Łożyska z kołnierzem stałym igubal® są odporne na chemikalia, kurz i gruboziarnisty brud, promieniowanie UV i promieniowanie rdzenia. Łożyska kołnierzowe pracują poprawnie nawet w ekstremalnych warunkach termicznych, przy temperaturach pomiędzy -40 i +200 °C, a także są odporne na korozję, nawet podczas pracy w środowiskach wilgotnych i mokrych. Dzięki temu nadają się do niezawodnego użytkowania w wymagających środowiskach i zawsze zachowują swoje właściwości użytkowe oraz odporność na zużycie. Kolejna zaleta: oba typy (wersje czterootworowe i dwuotworowe) łożysk z kołnierzem stałym igubal® są bardzo łatwe w montażu — nawet w trudno dostępnych miejscach. Wersje dwuotworowe wyposażone są w dwa podłużne otwory do montażu, co umożliwia regulację w dowolnym momencie. W takim przypadku wyrównanie 100% nie jest wymagane. Błędy niewspółosiowości są automatycznie wyrównywane. Łożyska kołnierzowe (seria wymiarowa E) znajdują zastosowanie przy budowie maszyn i instalacji, w technologii automatyzacji, w przemyśle rolniczym oraz w przemyśle spożywczym.