Ekonomiczne, formowane wtryskowo wkłady sferyczne igubal® są dostępne dla metalowych opraw UC/P o wymiarach 203-210. iglidur® J - to wszechstronny „długodystansowiec” o wysokiej odporności na zużycie i niskim współczynniku tarcia. W tej wersji występują wkłady zarówno w wymiarach metrycznych, jak i calowych, oraz w dwóch standardach wymiarowych, dopasowanych do różnych szerokości obudów. Może współpracować z niemalże każdym rodzajem wału.
Ekonomiczne, formowane wtryskowo wkłady sferyczne igubal® są dopuszczone do kontaktu z żywnością i spełniają wymogi FDA. Dodatkowo materiał ten może pracować w zakresie temperatur -100 do +180oC. Wykazuje też bardzo dużą odporność chemiczną.
Wkłady sferyczne obrabiane igubal® są przeznaczone do kontaktu z żywnością i spełniają wymogi FDA. Brak wgłębień powoduje, że są bardziej odporne na zanieczyszczenia, co ułatwia ich mycie. Materiał odporny na podwyższone temperatury i chemię.
Bezobsługowa obudowa wykonana w całości z żeliwa, w rozmiarach UC204-206, UC208 i UC210.
Dostępne również jako łożyska kołnierzowe z dwoma lub czterema otworami montażowymi. Odpowiedniki wymiarowe łożyska UCP, łożyska UCF lub łożyska UCFL
Ekonomiczne łożyska w obudowie blaszanej, w rozmiarach P204-208. Dostępne również jako łożysko kołnierzowe z dwoma otworami montażowymi. Wkłady łożyskowe pasujące od opraw PP/PF/PFL.