Chowane stery strumieniowe są używane jako główne systemy napędowe lub do dynamicznego pozycjonowania statków roboczych, takich jak układacze rur. Podczas wysuwania i składania z kadłuba statku niektóre muszą być zasilane hydrauliką lub wodą, a przede wszystkim przewodami silnikowymi. Aby bezpiecznie prowadzić przewody, w naszym asortymencie posiadamy e-prowadniki, które są idealnie dopasowane do celu dzięki wytrzymałemu materiałowi z tworzywa sztucznego i kompaktowej konstrukcji. Są odporne na wodę morską, olej i światło UV oraz przewyższają stalowe prowadniki kablowe pod względem masy i odporności na korozję.
Oprócz pojedynczych prowadników kablowych i dużej liczby przewodów certyfikowanych do użytku na morzu oferujemy również konfekcjonowane prowadniki kablowe. W pełni wyposażone w kable i złącza, skracają czas instalacji i montażu.