Pięć powodów, dla których warto stosować łożyska ślizgowe iglidur w pojazdach silnikowych
Dzięki polimerowym łożyskom iglidur koszty można zmniejszyć nawet o 40%. Masa jest mniejsza nawet o 80%, w wyniku czego następuje redukcja emisji CO2. Ponadto łożyska pracują bardzo cicho, kompensują tolerancje produkcyjne i dzięki elastycznym koncepcjom montażu mogą być szybko i łatwo wstawiane w arkusz blachy.
Części specjalne: formowane wtryskowo, drukowane lub z półproduktów
Czy to budowa prototypu i małe partie wytwarzane w procesie druku 3D, toczenia lub frezowania z półproduktu, czy też produkcja wielkoseryjna za formy wtryskowej: wykonujemy specjalne konstrukcje na zamówienie. Chętnie doradzimy, który proces jest najlepszy dla Państwa zastosowania — zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.
Indywidualne łożyska ślizgowe formowane wtryskowo, dostępne w siedem dni
Dzięki usłudze igus® FastLine otrzymują Państwo formowane wtryskowo łożyska ślizgowe i podkładki oporowe, w ciągu maksymalnie siedmiu dni. Wystarczy wprowadzić wymagane wymiary, aby uzyskać natychmiastową wycenę oraz porównanie cen dla naszych innych procesów produkcyjnych.
Przetestowane pod kątem rzeczywistych zastosowań w laboratorium badawczym igus
Testowane pod kątem stałego obciążenia, odporności na media i cichej pracy
W największym laboratorium testowym tworzyw sztucznych w branży, łożyska ślizgowe iglidur, technologia liniowa drylin i przeguby łączące igubal są dokładnie testowane. Skupiamy się na badaniu specyfikacji trybologicznych różnych par materiałów i testowaniu zmontowanych elementów. Wyniki są integrowane w naszych narzędziach do obliczania żywotności i pozwalają na precyzyjne przewidywanie trwałości. Na życzenie firma igus przeprowadza również testy dla klientów w celu sprawdzenia użytkowania produktu w całkowicie niestandardowych warunkach.
Broszura produktów motoryzacyjnych
Wszystkie informacje w formacie PDF
Przegląd produktów, ich lokalizacji w pojeździe, naszych usług i kontaktów igus na całym świecie można znaleźć w broszurze branży motoryzacyjnej, która jest dostępna do pobrania w formacie PDF.
Struktura naszej technologii gwintów wielozwojnych, zalety naszych nakrętek i śrub pociągowych, raporty z badań i najważniejsze zastosowania w pojazdach — podsumowane w formie broszury możliwej do pobrania.