Mniej zabiegów konserwacyjnych oraz niższe koszty przy produkcji samochodów

W produkcji samochodowej przenośnik taśmowy nigdy się nie zatrzymuje. Ramiona cobotów do prac montażowych i spawalniczych są w ciągłym użyciu, podobnie jak wszystkie komponenty, które dostarczają im energię, dane oraz pozwalają na wykonywanie ruchu. Nasze produkty są przeznaczone do ruchu i ciągłego użytkowania. Na przykład system zasilania triflex R chroni kable, które muszą wykonywać ruchy 3D i skrętne w robotach i innych maszynach wirujących. Aby uzyskać najlepszą kombinację pod względem żywotności, systemy zasilania wykorzystują nasze przewody chainflex, na które udzielamy 36-miesięcznej gwarancji. A jeśli chcesz wiedzieć z wyprzedzeniem, czy prowadnik będzie działał prawidłowo, możesz skorzystać z naszych inteligentnych czujników z tworzywa sztucznego. Niezależnie od tego, czy jest to nowy projekt, czy modernizacja - nasze uniwersalne zestawy modułowe można dostosować do każdego zastosowania w produkcji motoryzacyjnej.

Pomarańczowa linia

Ulepszyć ruchome elementy — nowości 2022

Najważniejsze innowacje w produkcji motoryzacyjnej, wyjaśnione przez naszego managera w mniej niż 2 minuty. W zestawie zawarte są również: nagrodzony za konstrukcję, teleskopowy prowadnik kablowy triflex R TRX.
▲ Technologia w górę
  • Konstrukcja oszczędzająca miejsce i kompensacja długości do 36%
  • Minimalizuje ryzyko występowania pętli
▼ Koszty w dół
  • Minimalizacja ilości kupowanych części
  • Krótsze długości przewodów
Niski koszt czujnika­żywotności dla e-prowadników
Inteligentne monitorowanie stanu prowadników kablowych 3D
Hybrydowe przewody odpowiednie dla napędów Siemens z OCC

Chcieliby Państwo przejrzeć wszystkie nowości 2022? Przegląd nowości można znaleźć tutaj.

Pomarańczowa linia

Rozwiązania dla przemysłu



Produkty do produkcji motoryzacyjnej

triflex® R

e-prowadniki do zastosowań w robotyce

Specjalnie opracowany dla robotów wieloosiowych

Wysoka wytrzymałość na rozciąganie

Wysoka odporność na skręcanie i zdefiniowany ogranicznik skrętu

Modułowa konstrukcja, można go łatwo wydłużyć i skrócić

Systemy odciągu

Więcej informacji
e-prowadnik E4

e-prowadniki do ruchów liniowych

Mniejsze długości przewodów ze względu na brak zgięć

Ekonomiczne

Konstrukcja pozwalająca zaoszczędzić miejsce

Mniej punktów zgięć

Wyższa niezawodność procesu dla przewodów zasilających i LLK

Więcej informacji
Przewód robota chainlfex

Przewody do stosowania przy pracy w ruchu

Przewody skrętne i 7-osi z 36-miesięczną gwarancją

Szacunkową żywotność można obliczyć online

Sprzedaż na metry lub jako przewody konfekcjonowane

Bez opłat za cięcie, bez dopłat za minimalne ilości

dostarczane od 24 godz

Więcej informacji
e-prowadnik z inteligentnych tworzyw sztucznych

Konserwacja predykcyjna i zapobieganie awariom

Czujniki do e-prowadników, przewodów i technologii łożyskowej

Integracja z istniejącą infrastrukturą

Opcjonalne połączenie z chmurą

Planowanie prac serwisowych

Raporty o zbliżających się przestojach z odpowiednim wyprzedzeniem

Dowiedz się więcej
triflex readychain

Oferty pakietowe

Konfekcjonowane dress-packi do robotów spawalniczych

e-prowadnik wypełniony przewodami i wężami chainflex do dostarczania energii, danych i mediów

może być konfekcjonowany w oryginalne złącza zgodnie z 24 standardami producentów

Zapytaj o zestaw
drylin® T

Technologia łożyskowa

Ślizg zamiast toczenia za pomocą szyn liniowych

W wielu przypadkach, zamiennie w stosunku 1:1 z metalowymi rozwiązaniami

Niekorozyjny i niewrażliwy na brud, wodę, chemikalia, ciepło lub uderzenia

Lekkie i wytrzymałe


Dowiedz się więcej

Skuteczny w użyciu przez naszych klientów

Brak pętli dzięki systemowi odciągu Roboty firmy Bielomatik są wyposażone w systemy odciągania triflex R RSP i e-prowadniki triflex R. Systemy odciągu zapobiegają powstawaniu zapętleń, zaś e-prowadniki gwarantują długotrwałą ochronę przewodów pomimo narażenia na ciągłe i gwałtowne ruchy skrętne. Roboty te są wykorzystywane przy końcowym przetwarzaniu formowanych wtryskowo części z tworzyw sztucznych i pracują w elastycznych komórkach produkcyjnych.
Produkcja pojazdów z użyciem inteligentnych tworzyw sztucznych Unikanie nieplanowanych przestojów dzięki inteligentnemu monitorowaniu prowadników kablowych. W austriackiej fabryce silników moduły isense EC są używane do monitorowania ścierania i zerwań. Stale rejestrują stan komponentów i sygnalizują, gdy tylko wymagana jest naprawa lub wymiana. W ten sposób można uniknąć zaskakujących przestojów w zakładach skutkujących kosztownymi stratami produkcyjnymi. Przejdź do szczegółowego raportu aplikacji

Przetestowane w laboratorium testowym pod kątem zastosowań w rzeczywistych warunkach

W największym laboratorium testowym w branży, e-prowadniki i przewody chainflex są testowane pod kątem ciągłego obciążenia, bardzo małych przestrzeni montażowych, odporności na media i cichej pracy w realistycznych warunkach.

Więcej informacji

Produkcja samochodów Broszura produktowa - przemysł motoryzacyjny (PDF)
Konfigurator robotów Konfigurator wyposażenia robotów
Montaż triflex R Filmy montażowe triflex R