Produkty do pomieszczeń czystych do normy ISO Klasa 1

Niezależnie od tego, czy chodzi o robota z wyświetlaczem, aplikacje typu "pick and place'' w produkcji półprzewodników i mikroelektronice:
igus oferuje komponenty do każdego zastosowania w obszarze pomieszczeń czystych, które ulepszają technologię i obniżają koszty

W przypadku pomieszczeń czystych, wymagania dotyczące odporności elementów ruchomych na ścieranie są szczególnie wysokie, ponieważ każde zanieczyszczenie wpływa negatywnie na produkty i procesy. To generuje koszty. Nasze wysokowydajne, polimerowe produkty opracowujemy i testujemy, z najwyższą starannością, we własnym laboratorium wewnętrznym dla pomieszczeń czystych. Ponadto, aby zapewnić solidne potwierdzenie faktu, że produkty są idealne do zastosowania w pomieszczeniach czystych, Instytut Fraunhofera poddaje je dalszym testom. Dzięki temu igus® oferuje szeroką gamę produktów z najlepszą możliwą klasyfikacją dla pomieszczeń czystych (klasa 1 ISO).
Zalety naszych produktów do pomieszczeń czystych:
  • Oszczędzające przestrzeń montażową i masę
  • Niski poziom hałasu oraz wibracji
  • Szybka dostawa i prosty montaż
  • Łatwo otwierane e-prowadniki do szybkiej wymiany przewodów
  • Przetestowana i potwierdzona długa żywotność z gwarancją: 50 milionów podwójnych cykli
  • Prowadniki, przewody i złącza dostępne pojedynczo od ilości 1 szt. lub jako kompletny system z jednego źródła
Nowości 2022
Zasilanie w pomieszczeniu czystym bez mierzalnego ścierania
 
Płaski system prowadzenia kabli ze skręconą strukturą dla pomieszczeń czystych
Nowy e-skin® flat z prowadnikiem nośnym umożliwia przesuw samonośny

Chcieliby Państwo przejrzeć wszystkie nowości 2022? Przegląd nowości można znaleźć tutaj.

Nowości 2022

Ogromny zestaw próbek motion plastics

Łatwe testowanie: dzięki kącikowi igus mają Państwo zawsze pod ręką najnowsze motion plastics, które są dopasowane do indywidualnego sektora przemysłu. 
 
Przywieziemy ekspozytor do Państwa, ustawimy go na życzenie i wypełnimy wymaganymi produktami. Możesz też skonfigurować go samodzielnie. Jako wystawa stała lub na tymczasowa.
Zamów bezpłatnie


Produkty odpowiednie dla pomieszczeń czystych

e-prowadniki

e-prowadniki w środowisku pomieszczeń czystych muszą być szczególnie odporne na ścieranie, ponieważ cząsteczki unoszące się w powietrzu powyżej ścisłych limitów określonych w normach są uwalniane i mogą zanieczyścić pomieszczenie czyste.
e-prowadniki w zastosowaniach w pomieszczeniach czystych

Przewody i węże

Węże pneumatyczne i różne przewody z klasą ochrony IPA ISO 1 i 2, dostępne również jako gotowe do podłączenia, dopasowane dla Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens i wielu innych producentów.
Elastyczne przewody dla pomieszczeń czystych

Prowadnice liniowe

W naszym asortymencie systemów prowadnic liniowych pracujących na sucho, posiadamy cztery modele, które są certyfikowane do użytku w pomieszczeniach czystych z klasą ochrony ISO 6 do 3.
drylin do zastosowań w pomieszczeniach czystych

Łożyska wieńcowe

Elementy ślizgowe PRT-04-100 wykonane z iglidur J minimalizują emisję cząsteczek, dzięki czemu mogą być stosowane w pomieszczeniach czystych.
Więcej informacji o łożysku wieńcowym PRT-04

 

    Proste i bezpieczne czyszczenie:
    badanie drygear® Apiro w zakresie higienicznej konstrukcji

    Higieniczna konstrukcja Apiro
    • Proste i bezpieczne czyszczenie ekonomicznych przekładni z polimeru iglidur®, dzięki ich otwartej konstrukcji
    • Modułowa konstrukcja do regulacji ręcznej lub z wykorzystaniem silnika
    • regulacje
    • Możliwa szybka konwersja
    • Montaż bez specjalnych narzędzi
    • Świetna kompatybilność produktu
       

    Światowa premiera ...

    ... Konserwacja predykcyjna w pomieszczeniu czystym dzięki i.Cee EC.S

    Ta nowość dla pomieszczeń czystych — inteligentna technologia czujników ultradźwiękowych — jest wykorzystywana do ciągłego monitorowania aktualnego ugięcia systemu e-skin® flat. e-skin® flat z prowadnikiem nośnym SKF.S jest wyposażony w zdefiniowany promień gięcia, dzięki czemu umożliwia stosowanie długości samonośnych w pomieszczeniach czystych. Gdy tylko zostanie wykryty krytyczny stan systemu zasilania, wydawane są zalecenia dotyczące konserwacji predykcyjnej.

    Produkty według klasy pomieszczeń czystych

    ISO 14644-1FED STD 209EGMP (nieoperacyjny)Maks. ilość cząstek (0,5 mikrona) m³Maks. ilość cząstek (0,5 mikrona) f³Produkty igus spełniające standardy
    1N/A N/A e-prowadniki, przewody, peszle, węże pneumatyczne
    2N/A N/A sprawdź powyżej
    31 35 sprawdź powyżej + prowadnice liniowe
    410 352 sprawdź powyżej
    5100A & B3.520100sprawdź powyżej
    61.000 35.200997sprawdź powyżej
    710.000C352.0009.967sprawdź powyżej
    8100.000D3.520.00099.675sprawdź powyżej
    9N/A 35.200.000996.747sprawdź powyżej
     

    Dane dla GMP i FED STD 209E służą jedynie jako przybliżone porównanie i nie uwzględniają innych czynników, takich jak skażenie bakteryjnej. Skontaktuj się z nami, aby znaleźć odpowiednią konfigurację dla Państwa projektu.


    Testy w pomieszczeniach czystych zgodnie z wymogami ISO 14644-14 w celu szybkiego opracowywania produktów dla klientów


    Aby móc opracowywać nowe, przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach czystych, polimerowe komponenty, instytut Fraunhofera IPA, pracując jako partner w zakresie rozwoju i certyfikacji, zaprojektował oraz zbudował w Kolonii specjalnie dostosowane laboratorium cleanroom zgodne z wymogami ISO Klasa 1.
    W nowym laboratorium, mogą być przeprowadzane, z wyprzedzeniem, testy klientów i nowe rozwiązania w rzeczywistych warunkach, w bardzo krótkim czasie.
     
    Dowiedz się więcej o naszym laboratorium do pomieszczeń czystych

    Przykłady zastosowań dla pomieszczeń czystych


    Pytania i odpowiedzi dotyczące produktów technologii pomieszczeń czystych

    Czy produkty do pomieszczeń czystych spełniają rosnące wymagania?
    Ponieważ wymagania jakościowe dotyczące zastosowań technologii dla pomieszczeń czystych, a także wymagania klientów i standardy testowe stale rosną, igus® nieustannie pracuje nad ulepszaniem swoich produktów. W tym celu firma igus przeprowadza we własnym laboratorium testowym, od 1997, testy przydatności dla zastosowań w pomieszczeniach czystych.  Ponadto, odpowiednie produkty są testowane zewnętrznie przez Instytut Fraunhofera.

    Czy łożyska igus są odpowiednie dla pomieszczeń czystych?
    Przydatność naszych łożysk ślizgowych iglidur dla aplikacji w pomieszczeniach czystych jest określana na podstawie cząstek zużycia uwalnianych podczas zastosowania. Rozmiar i ilość uwolnionych cząstek zużycia zależy od:
    • odpowiedniego połączenia wału i materiału łożyska
    • innych parametrów, takich jak obciążenie, szybkość itp.
    Dlatego, nie ma jasno zdefiniowanych materiałów do pomieszczeń czystych dla naszych łożysk ślizgowych — ale zamiast tego zależą one od ich zastosowania. Nasi eksperci z przyjemnością pomogą w doborze odpowiedniego materiału (formularz kontaktowy).
    Zastosowanie w pomieszczeniach czystych naszych produktów Przykład: zastosowanie naszego zasilania

    Więcej informacji

    Broszura informacyjna dotycząca produktów dla pomieszczeń czystych

    Klasy pomieszczeń czystych naszych produktów oraz informacje o RoH i ESD.
    Pobierz teraz

    Informacje odnośnie ESD

    Więcej informacji na temat materiału igus igumid do zastosowań ESD.
    Trwałe, bezobsługowe przewodzenie dzięki igumid ESD