Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Ciężkie tworzywa sztuczne - zastosowania w kompostownikach i spalarniach odpadów

40 lat doświadczenia

igus® to specjalista w obszarze badań nad polimerami, posiadając ponad 40 lat doświadczenia w tej dziedzinie. Specjalnie opracowane wysokowydajne tworzywa sztuczne umożliwiają stosowanie systemów e-prowadników firmy igus® w prawie wszystkich obszarach zastosowania. Wilgoć, brud, wióry, ciepło, zimno, mamy rozwiązanie dla każdego wymagania i nie używamy stali ani innych metali w naszych materiałach e-prowadników. W coraz większej liczbie obszarów o wysokich obciążeniach systemy stalowe są z powodzeniem zastępowane przez polimerowe e-prowadniki igus® ze względu na ich wyjątkową przydatność.
 
Podaj swoje wymagania, a my je spełnimy:

Niekorodujące

Ekonomiczna, modułowa konstrukcja

Długa żywotność przy minimalnych kosztach konserwacji

Odporność na zabrudzenia, chemikalia i wysokie temperatury

Sprawdzony, przetestowany materiał z gwarancją systemu igus®

Lekkie z wysoką stabilnością

Certyfikowane przez TÜV


 
To tylko kilka punktów, które rozważamy przy wyborze i projektowaniu "systemu do wysokich obciążeń". Zobacz wszystko, co jest możliwe w obszarze występowania wysokich obciążeń dzięki igus® - plastics for longer life®.

Aktualizacje dla kompostowni 2015

Cichy, szybki, odporny na zużycie, trwały ...

Zmniejsz siłę napędu prowadzenia e-prowadnika - ze standardowym zestawem E4.1 - E4.1 e-prowadnik z rolką

Cichy, szybki, odporny na zużycie, trwały ...    

guidelite Plus

Wykonany w 100% z tworzywa, jest więc lekki i ekonomiczny kosztowo. Odporny na media, chemię i korozję. Bardzo szybki i łatwy w montażu.

guidelite Plus    

Ema

System EMA jest elektronicznym narzędziem diagnostycznym

Ema    

podzielne separatory

Aby jeszcze łatwiej i skuteczniej wypełnić e-prowadnik,

podzielne separatory    

3 lata gwarancji na przewody chainflex®

Z naszą unikalną gwarancją na WSZYSTKIE przewody chainflex®, zapewniamy przewidywalną ochronę na 36 miesięcy

3 lata gwarancji na przewody chainflex®    

... CAT7-Ethernet… do e-prowadników

Przewody BUS'owe w obszarze Ethernet stają się coraz ważniejsze.

... CAT7-Ethernet… do e-prowadników    

… 400 nowości.

Teraz można wybrać z 7 poziomów jakości i ponad 3200 przewodów do napędów z gwarantowaną żywotnością

… 400 nowości.    

Composting plant

Heat, abrasive dirt, high atmospheric moisture: These are only some of the ambient conditions in a composting plant.

Composting plant    

Waste incineration plant

Temperature and humidity may change throughout the year, but the energy supply will work reliably and consistently.

Waste incineration plant    

Hall cranes

Reliable energy supply for crane and gantry travel in waste sorting operations.

Hall cranes    

Elektrownia zasilana odpadami

Safe application of e-chains® in waste incineration plant

Elektrownia zasilana odpadami    

Aplikacje wysokotemperaturowe

igus® roller chain in power plant application: Strong dust, application of the chains in trolley and crane, the crane drive arranged in the opposite direction.

Aplikacje wysokotemperaturowe    

Waste incineration plant

Application of e-chains® in waste incineration plants: Strong dirt with high metal content and 300,000 t waste every year.

Waste incineration plant    

Mieszadło

Stirring unit for application in liquid media in biogas plants.

Mieszadło    

Wash classifier

Dirt, sand and sludge are part of everyday life with a wash classifier. The energy chains have to be able to cope.

Wash classifier    
Więcej przykładów dla trudnych i ekstremalnych zastosowań
 

Norwegia. Wersja pionowa dla Aker Kværner Maritime Hydraulics AS.
Wstępnie zmontowany na półzanurzalnej platformie West Edrill.

 

Niemcy. Likwidacja reaktora badawczego w Karlsruhe. Demontaż elektrowni jądrowej z prowadnikiem zig-zag.

 

Czechy. Lhoist a.s. zasada stalowej konstrukcji modułowej przy wydobyciu wapna.

 

Czechy. Zamknięty system e-prowadników bezpośrednio na przenośniku węglowym.

 

Czechy. Firma Porici CEZ a.s. zasilanie do transportu węgla.

 

Czechy. Wentylator w podziemnym magazynie elektrowni.

 

Midland Bricks w Australii jest największym producentem cegieł na świecie! Trzy e-prowadniki działają od 2003 roku przez całą dobę i nadal wyglądają tak samo jak pierwszego dnia.

 

Huty stali i żelaza w Maanshan: Wysokie temperatury, wysokie obciążenia, dużo kurzu i wysoka szybkość.

 

voestalpine Stahl Donawitz: Wysoki poziom zabrudzenia podczas usuwania zgorzeliny z szyn do frezowania.

 

Słowacja, huty aluminium. Bezawaryjna praca przez 9 lat. Odległość 62 m, szybkość 0,3 m/s.

 

Czechy. Wentylator podczas prac wapiennych.

 

Niemcy. BASF w Ludwigshafen, skrobak do nawozów, od 1998 r. e-prowadnik: 4040.32.250.0

 

Austria, Niklasdorf, ABV, ciepłownia

 

RTG w Indiach, odległość: 22 m, e-prowadnik: 5050.30.550.0, klient: Kalmar, do bankomatu

 

Pył gipsowy

 

Żuraw nabrzeżny z systemami e-prowadników igus®. Możliwe są długie przesuwy do 800 m.

 

Norwegia: e-prowadnik z chainflex® w myjni samochodowej. Codziennie w kontakcie z kurzem ulicznym i błotem. Przewody chainflex® działają nadzwyczaj dobrze.

 

Shagang, huty stali i żelaza w Chinach. Wysokie temperatury, szybkości, ciężki pył.

 

Czechy. CEZ a.s. modułowy system zasilania koparki węglowej.

 

Duża odległość w magazynie towarów masowych

 

Konstruktor dźwigów Noell w Panamie. Zastosowanie: RTG; odległość: 19,5 m; do 60 m/min.

 

Czechy. Stocznia Kresice-Loubi; punkt tankowania statków towarowych.

 

Błoto kompostowe

 

Huty stali i żelaza w Meishan, Nanjing w Chinach. Żuraw, ciężki kurz, wysokie tempo.

 
 
Dalsze, interesujące aplikacje z bardzo różnych obszarów można znaleźć tutaj.