Prowadniki dla żurawi: Dzięki odpowiedniemu prowadnikowi kablowemu można znaleźć skoordynowane i niezawodne rozwiązanie dla każdego zastosowania. Ciężkie ładunki, długie przesuwy i ekstremalne warunki pogodowe to tylko kilka wyzwań dla systemów dźwigowych: tam, gdzie terminy są ciągle napięte, a bezpieczeństwo musi być zawsze zagwarantowane, e-prowadniki są niezawodną alternatywą dla systemów szynoprzewodów, festonów i bębnów z silnikiem — przy mniejszym nakładzie pracy konserwacyjnej i hałasie. Niezależnie od tego, czy w pomieszczeniach, w porcie, przy transporcie towarów masowych lub kontenerów, wszystkie nasze produkty zostały opracowane zgodnie z jednym motto: Technologia w górę, koszty w dół!
Oszczędzające miejsce systemy prowadzenia kabli do stosowania na żurawiach pomostowych
Trwałe e-prowadniki i przewody do wysokich obciążeń oraz niekorzystnych warunków środowiskowych
Solidne systemy zasilania dla długich przesuwów na dźwigach do przeładunku towarów masowych
Najważniejsze innowacje z branży dźwigowej wyjaśnione przez naszego managera w mniej niż cztery minuty. Zawiera również: e-prowadnik rolkowy P4HD.56R do najbardziej wymagających zastosowań.
Nowe ogniwa do modułowego systemu rolkowego prowadnika kablowego E4.1
Napędzany system e-prowadników dla odległości 1000 m i więcej
Modułowy system poprzeczek rozszerzających dla dużych średnic
Konserwacja i serwisowanie obecnych systemów suwnic rośnie nie tylko pod względem wielkości, ale także złożoności operacyjnej. Inteligentne e-prowadniki przyszłości „rozmawiają” zatem z użytkownikiem i odbierają mu tę złożoność. Dowiedz się więcej o naszych systemach monitorowania stanu (i.Sense) i konserwacji predykcyjnej (i.Cee) w tym artykule na blogu.
Nowe kontenerowce wymagają coraz większych dźwigów STS o coraz wyższych wymaganiach w zakresie dostępności i niezawodności. Ma to również wpływ na konstrukcję i dobór systemu zasilania, który coraz częściej jest wyposażany w czujniki. Więcej informacji o samomonitorujących się e-prowadnikach rolkowych z tego artykułu na blogu.
Dla systemu zasilania w pełni zautomatyzowanego systemu suwnicowego opracowano wyjątkowe rozwiązanie zajmujące mało miejsca, które sprawdziło się przy największych obciążeniach i ciągłej pracy — zapewnia o 50% więcej przestrzeni magazynowej.
e-prowadnik rolkowy działa w jednym z największych portów przeładunkowych w Europie Zachodniej. Na masywnym dźwigu ship-to-shore działa bezproblemowo pomimo ciągłej pracy i ponad 100 metrowego przesuwu.
Dobór przykładowych zastosowań posortowany według typów dźwigów, pozwala dowiedzieć się w jaki sposób nasze prowadniki kablowe i przewody chainflex są wykorzystywane w branży dźwigowej.