Mobilne SPO (shore power outlet) za pomocą kołowrotka e-prowadników igus®

Przenoszenie energii ... oszczędzanie energii ... pozostanie elastyczne

Połączenia zasilania z lądu były instalowane na stałe w gniazdach ustawionych na nabrzeżu. „System bębna do e-prowadników” to mobilny produkt do podłączania zasilania z lądu (mobilne gniazdo zasilania lądowego SPO). Umożliwia to portom niezbędną elastyczność.
System:

Bęben z własnym napędem do e-prowadnika ze specjalnym uzwojeniem w prowadnika igus

Specjalny prowadnik do zastosowań tocznych oraz dołączonym, mobilnym SPO

Mobilne SPO można przenosić za pomocą istniejącego wyposażenia portowego lub systemów zwijania

Przewody są chronione i nie leżą odsłonięte na terminalu

Ze względów bezpieczeństwa połączenie w stanie pod napięciem nie jest możliwe

Bęben do e-prowadnika
System przenośny

Może być podłączony do dowolnego, stacjonarnego SPO

Z podnośnikiem do przenoszenia ciężkich przewodów

Długość rozwijania 50-60 m


Trwale zamontowany system

Zamontuj bezpośrednio mobilny SPO zamiast stacjonarnego

Możliwe również w bardzo ograniczonych przestrzeniach montażowych

Długość rozwijania 75-100 m


Korzyści:

Różne typy statków mogą być podłączone w dowolnym momencie

Drogie przewody średniego napięcia są chronione przed ścieraniem, cięciami i innymi wpływami zewnętrznymi

Łatwa obsługa i większe bezpieczeństwo pracy: ruchoma SPO jest doprowadzana do punktu połączenia, ciężkie przewody nie muszą być pracochłonnie ciągnięte do stacjonarnej SPO na nabrzeżu

Większe bezpieczeństwo, dłuższa żywotność i niższe koszty

Liczba cykli testowych

igus przetestował mobilne SPO pod kątem jego funkcjonalności.

Zaplanuj swój terminal, aby był gotowy na przyszłość. Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia firmy igus w sektorze morskim. Umów się na spotkanie dzisiaj.
Umów się na spotkanie dzisiaj

Użyte produkty

e-prowadnik z rolką

e-prowadnik z rolką

Długie przesuwy i bardzo duża szybkość przemieszczania
e-prowadnik 5050HD

e-prowadnik serii 5050HD

Wysoki stopień stabilności i długie przesuwy ponad 200 m
chainflex CFCRANE

Przewód silnikowy chainflex CFCRANE

Do zastosowań przy wysokich obciążeniach, w aplikacjach wewnętrznych i zewnętrznych, odporny na promieniowanie UV