Zmotoryzowany kołowrotek przewodowy z napędem elektrycznym
Panel sterowniczy lub sterowanie zdalne
Z monitorowaniem napięcia i długości
Z technologią twisterchain zamiast pierścienia stykowego
Standardowa wersja kontenera pozwalająca na przedłużenie przewodu o 35 m lub 55 m
Specjalna oprawa przy długości 55 m lub większej
Możliwość konfiguracji z różnymi przewodami, w zależności od kategorii mocy i napięcia
Zgodny z normą ISO 80005-1/80005-3
Bez pierścienia stykowego
Mniej wrażliwe elementy elektryczne
Ruch obrotowy poprzez e-prowadnik
Nie jest wymagane dodatkowe złącze obrotowe dla przewodów światłowodowych
Bezpośrednie, nieprzerwane prowadzenie przewodu od szafy sterowniczej do złącza
Odporny na działanie wody morskiej, zimno, ciepło oraz drgania
Niskie koszty utrzymania i łatwość kontroli