Liczba pasażerów w transporcie publicznym od 20 lat stale rośnie. Potwierdzają to dane liczbowe ze Stowarzyszenia Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych. Dobra wiadomość dla branży, ale także rosnące obciążenie sieci kolejowej, pociągów, tramwajów i sprzętu: wymagane są trwałe komponenty, które mogą wytrzymać tak wysokie wymagania, a jednocześnie spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, takie jak EN 45545 lub NFPA 130 .
Ale co z redukcją nakładów na konserwację i kosztami lub koniecznością regularnego smarowania? Czy można tego uniknąć? Oczywiście! igus posiada rozwiązania upraszczające szeroki zakres aplikacji wymagających ruchu i nadał tym elementom nazwę motion plastics; typowym przykładem są drzwi tramwajowe.
Technologia w górę, koszty w dół - z e-prowadnikami do ograniczonych przestrzeni montażowych: szczególnie płaskie, z małym promieniem gięcia i z 30% przewagą kosztów w porównaniu z poprzednim modelem.
Więcej informacji na temat tych i innych innowacji można znaleźć na naszym 400 metrowym2 stanowisku targowym. Możesz odkrywać je wirtualnie samodzielnie lub razem z ekspertem. Umów się teraz na wirtualną wizytę z przewodnikiem oraz indywidualnymi konsultacjami:
▲ Technologia w górę
Żywotność w zabrudzonym otoczeniu jest dłuższa nawet 8-krotnie niż w przypadku łożysk kulkowych
Brak kosztów związanych z konserwacją lub przestojami
Zaoszczędź do 25% dzięki łatwej wymianie łożysk
▲ Technologia w górę
Rozmiary połączeń identyczne jak w przypadku zwykłych śrub kulowych
Dostępne w wersji heavy-duty z metalową płytką
Ekonomiczna, zoptymalizowana konstrukcja formowana wtryskowo
Różnorodna konstrukcja dla wszystkich gwintów o Ø 14/16 oraz 18/20
▲ Technologia w górę
Metalowa oprawa i 5-krotnie wyższa wytrzymałość na rozerwanie niż igumid G
Brak minimalnej ilości zamówienia, brak kosztów narzędzi dla standardowych wymiarów igus
Krótki czas dostawy
Ciekawi Cię więcej innowacji?Tutaj znajdziesz przegląd innowacji i wirtualne stanowisko targowe
Zestaw próbek zawiera półprodukt iglidur, śrubę pociągową dryspin, łożyska ślizgowe iglidur, samonastawne łożysko igubal, przewody chainflex i e-prowadnik.
Zestaw próbek do transportu towarów zawiera różne łożyska ślizgowe iglidur, samonastawne łożysko igubal, podkładkę oporową chainflex i półprodukt iglidur.
Spełnia wymogi europejskiej normy dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego DIN EN 45545
Nie podtrzymujący palenia
Wysoka odporność na zużycie
Niski współczynnik tarcia
Brak konieczności stosowania dodatkowego smarowania
Bezobsługowe
Wszystkie nasze produkty są testowane pod kątem zużycia i trwałości w realnych warunkach roboczych w największym w branży laboratorium testowym igus. Umożliwia to precyzyjne określenie żywotności produktów.
igus przeprowadza także testy na zlecenie klienta, umożliwiając sprawdzenie produktów w warunkach całkowicie odzwierciedlających indywidualne wymagania.