Korzystanie z transportu publicznego jest ważnym wkładem w ochronę naszego środowiska. Aby podróże pociągiem były bardziej atrakcyjne dla pasażerów, nienaruszona sieć kolejowa i sprawne pociągi muszą być regułą, a nie wyjątkiem. Tutaj wymagane są trwałe komponenty spełniające wysokie wymagania jakościowe, do których należą normy ochrony przeciwpożarowej EN 45545 lub NFPA 130. Nasze motion plastics spełniają te wymagania, a ponadto są bezsmarowe, co minimalizuje nakłady i koszty konserwacji. Czynnik ten nie jest bez znaczenia, jeśli podróże pociągiem mają być atrakcyjne również pod względem cenowym.
Kompaktowe, łatwe w montażu łożysko stojakowe dla wkładów sferycznych
Łożysko ślizgowe o wysokiej wytrzymałości i odporności na chemikalia
Program łożysk ślizgowych ECO z regranulatu, charakteryzujący się zrównoważonym rozwojem
▲ Technologia w górę: 25% mniejsze zużycie, 30% dłuższa żywotność dzięki asymetrii gwintu i 88% mniejsza masa
▼Koszty w dół: 50,9% bardziej ekonomiczne w porównaniu do metalowych nakrętek śrub pociągowych
Łatwe testowanie: dzięki kącikowi igus mają Państwo zawsze pod ręką najnowsze motion plastics, które są dopasowane do indywidualnego sektora przemysłowego.
Przywieziemy ekspozytor do Państwa, ustawimy go na życzenie i wypełnimy wymaganymi produktami. Możesz też skonfigurować go samodzielnie. Jako wystawa stała lub tymczasowa.
Zestaw próbek zawiera półprodukt iglidur, śrubę pociągową dryspin, łożyska ślizgowe iglidur, samonastawne łożysko igubal, przewody chainflex i e-prowadnik.
Zestaw próbek do transportu towarów zawiera różne łożyska ślizgowe iglidur, samonastawne łożysko igubal, podkładkę oporową chainflex i półprodukt iglidur.
Zadaniem hiszpańskiej firmy Masats jest opracowanie kompaktowych drzwi pasażerskich do nowych lekkich pojazdów kolejowych na linii Metro del Valles w Barcelonie. Inżynierowie zastosowali przewody sterownicze i e-prowadniki igus chainflex w mechanizmach otwierania drzwi. Specjalna konstrukcja przewodu sterowniczego umożliwia bardzo małe promienie gięcia (tylko 20 milimetrów). Kable są zatem idealne do drzwi pasażerskich, które należą do najbardziej oszczędzających miejsce systemów na rynku.
Operacje pod powierzchnią ziemi wymagają szczególnie surowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jest to szczególnie ważne w przypadku automatycznie zamykających się i otwierających drzwi, kiedy przewody muszą radzić sobie z bardzo małymi promieniami gięcia i częstymi operacjami rozwijania. Przewód chainflex CFSPECIAL.414 został specjalnie zaprojektowany do zastosowań ruchomych w pojazdach szynowych. W pociągach VAG Nürnberg porusza się on bezpiecznie i niezawodnie w kompaktowych prowadnikach kablowych serii E2.15.
Dla metra w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej firma Zweiweg International opracowała pojazd do czyszczenia dwukierunkowego, charakteryzujący się szczególnie elastyczną technologią czyszczenia. Przyczyniają się do tego również systemy liniowe z naszego modułowego zestawu konstrukcyjnego. Technologia liniowa, która nie wymaga smarowania ani konserwacji, jest kompaktowa po złożeniu, ale pozwala na długie wysuwanie, które nie ugina się zbytnio pod wysokim ciśnieniem wody. Ponieważ nie wymaga smarowania, brud i kurz nie wpływa na funkcjonalność.
Stopnie przesuwne muszą działać w każdych warunkach pogodowych i być bezpieczne, aby nawet pasażerowie z wózkami dziecięcymi lub o ograniczonej sprawności ruchowej mogli wsiadać i wysiadać bez pomocy. Bezsmarowe, a tym samym bezobsługowe śruby pociągowe i nakrętki wielozwojne dryspin firmy igus są głównymi elementami innowacji firmy Knorr-Bremse GmbH, Division IFE. Są odporne na korozję i media oraz zapewniają długą żywotność ‒ przy znacznie obniżonych kosztach.
Wszystkie nasze produkty są testowane pod kątem zużycia i trwałości w realnych warunkach roboczych w największym w branży laboratorium testowym igus. Umożliwia to precyzyjne określenie żywotności produktów.
igus przeprowadza także testy na zlecenie klienta, umożliwiając sprawdzenie produktów w warunkach całkowicie odzwierciedlających indywidualne wymagania.
Ważne informacje o naszych produktach i usługach
Konfiguracja pożądanego produktu online, obliczanie żywotności, redukcja kosztów przetwarzania