Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

Fon +48 22 863 57 70

Fax +48 22 863 61 69

Dostosowane do indywidualnych potrzeb wysykowydajne polimery do pojazdów przemysłowych

Awarie, naprawy oraz przestoje pojazdów przemysłowych spowodowane zabiegami konserwacyjnymi są irytujące i kosztowne, jeśli urządzenia trzeba wyłączyć z eksploatacji. W związku z tym, aby uniknąć przestojów i związanych z nimi niepotrzebnych kosztów, niezbędne są elementy charakteryzujące się wytrzymałością i niezawodnością. Niezależnie od tego, czy wyzwaniem są wysokie obciążenia - do 250 MPa - w miejscu łożyskowania, czy też wyjątkowo małe promienie zgięcia przewodów: igus® oferuje niewymagające praktycznie żadnej obsługi rozwiązania charakteryzujące się długą żywotnością do pojazdów przemysłowych, takich jak wózki widłowe, ciągniki przemysłowe czy bezzałogowe systemy transportowe. W wielu zastosowaniach metalowe tuleje lub prowadnice z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek można zastąpić samosmarującymi łożyskami polimerowymi oraz prowadnicami liniowymi! Chcielibyśmy pokazać Państwu, jak usprawnić Państwa technologię przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
 
Skontaktuj się ze specjalistą już teraz
 

Kabina pojazdu przemysłowego, w której wykorzystano produkty igus®  

Rozwiązania igus® w kabinach pojazdów przemysłowych

1

Regulacja lusterek: niskie współczynniki tarcia oraz zużycia dzięki łożyskom iglidur® J

2

Regulacja monitora: elastyczne i łatwe pozycjonowanie dzięki wózkowi prowadzącemu drylin® W

3

Kolumna kierownicy: wysoka odporność na brud dzięki łożyskom iglidur® G

4

Połączenie zaworu hydraulicznego: kompensacja błędów osiowości dzięki podwójnym przegubom igubal®

5

Mechanizm pedału: bezluzowe łożyska z naprężeniem wstępnym iglidur® JVSM

6

Regulacja oparcia ramienia: prosta praca na sucho dzięki prowadnicom liniowym drylin® W

7

Regulacja łożyska siedzenia: bezpieczne zasilanie dzięki e-prowadnikowi serii E2 oraz przewodom chainflex®

Konfiguracja i obliczanie żywotności online

Przewody chainflex®  
Przewody chainflex®

36-miesięczna gwarancja chainflex®

Niekonfekcjonowane lub konfekcjonowane

Opracowane z myślą o zastosowaniach ruchomych

Przewidywalna żywotność

iglidur® Q2  
Łożyska iglidur®

Łożysko o długiej żywotności do najbardziej wymagających zastosowań

Odporne na zużycie i stabilne wymiarowo nawet przy wysokich obciążeniach

Brak konieczności stosowania dodatkowych smarów

Bezobsługowe

Prowadnica liniowa drylin® N  
drylin® N

Kompaktowa konstrukcja

Wstępne naprężenie sprężyny pozwala na zmienne odstępy na szynie

Brak szczękania oraz możliwość dokładnej regulacji

Brak efektu "stick-slip"

Sprawdzone w laboratorium testowym igus® pod kątem rzeczywistych zastosowań

Rzut oka w głąb laboratorium testowego e-prowadników i przewodów chainflex®Zachęcamy do spojrzenia na pracę naszego laboratorium testowego e-prowadników i przewodów chainflex®, gdzie co roku przeprowadzanych jest ponad 10 miliardów cykli testowych.

 

Rzut oka w głąb laboratorium testowego dry-tech®W największym w branży laboratorium testowym łożyska iglidur® oraz produkty z asortymentu techniki liniowej drylin® poddawane są ciężkim próbom.

 

Test pod kątem drgańW tym teście e-prowadniki poddawane są drganiom o częstotliwości pomiędzy 30 i 60 Hz.

 

Stanowisko testowe ładowacza czołowego Polimerowe łożyska w teście wysokich obciążeń, przy maksymalnym obciążeniu wynoszącym 500 kg.
» Więcej informacji

 

Sprawdzone zastosowania produktów igus® w pojazdach przemysłowych

Rolka prowadząca z przewodem chainflex® w mechanizmie podnoszącym  
Przewody prowadzone za pomocą rolek prowadzących

Firma Still prowadzi przewody chainflex® przy wysokości suwu wynoszącej 12 metrów wykorzystując rolki prowadzące. Dzięki temu, że przewody są w stanie wytrzymać bardzo małe promienie zgięcia oraz dzięki ich wyjątkowej odporności na zużycie wynikającej z ich szczególnej konstrukcji, unika się powstawania korkociągów.

Wózek widłowy z łożyskami iglidur® w mechanizmie podnoszącym  
Niższe koszty obsługi oraz mniej przestojów

Smarowane łożyska brązowe w mechanizmie podnoszącym, w których gromadził się brud, powodowały ciągłe przestoje. Odkąd do wysokich obciążeń zastosowano bezobsługowe łożyska iglidur®, koszty obsługi oraz liczba przestojów uległy znacznemu obniżeniu.

Kabina, w której drzwiach przesuwnych zastosowano produkty z asortymentu techniki liniowej drylin®  
Technika liniowa w trudnych warunkach pracy

Konwencjonalne prowadnice zawsze zacinają się z powodu zanieczyszczeń, wstrząsów i drgań. Z tego względu firma Lochmann Cabine S.R.L. zaczęła stosować w drzwiach przesuwnych produkty z asortymentu techniki liniowej drylin®, które amortyzują wstrząsy i drgania, a także pracują niezawodnie w środowiskach o wysokim poziomie brudu.

Siedzenie, w którym zastosowano e-prowadnik  
Niższe zużycie przewodów dzięki e-prowadnikom

Systemy zasilania igus® cechują się długą żywotnością oraz bezpiecznym prowadzeniem przewodów. Cechy te sprawiają, że stosowane są one m.in. w systemach siedzeń, gdzie gwarantują długą żywotność przewodów nawet w najmniejszych przestrzeniach montażowych.

Specjalny przewód chainflex® do kamer i monitorów  
Idealna transmisja danych przy obciążeniu 2 800 niutonów

W celu przesyłania danych do kamer i monitorów pojazdów przemysłowych opracowano specjalne przewody chainflex®, które doskonale radzą sobie nawet przy siłach rozciągających dochodzących do 2 800 niutonów. Dodatkowo są one odporne na olej i promieniowanie UV, a także cechują się zmniejszoną palnością.

Półfabrykaty iglidur® w widłach podnośnika  
Koniec z kosztami smarowania i obsługi

Półfabrykaty iglidur® eliminują konieczność smarowania zawieszenia wideł podnośnika. Dzięki doskonałym współczynnikom tarcia ich materiałów widły przesuwają się w sposób całkowicie bezproblemowy. Dzięki temu przestoje oraz koszty spowodowane koniecznością smarowania nie występują.

Zestaw próbek produktów do pojazdów przemysłowych  

Specjalnie dla Państwa bezpłatny zestaw próbek!

Zachęcamy do przekonania się o wyjątkowej jakości naszych produktów na własne oczy. Zestaw próbek produktów do pojazdów przemysłowych zawiera najważniejsze produkty igus® przeznaczone dla tej branży wraz z informacją o ich zastosowaniu w wózkach widłowych i podobnych pojazdach.
 
Zamów bezpłatny zestaw próbek już teraz

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami już teraz

Czy mają Państwo pytania lub potrzebują informacji na temat stosowania wysokowydajnych polimerów igus® w pojazdach przemysłowych? Nasi specjaliści zawsze z chęcią Państwu pomogą.
 
Skontaktuj się ze specjalistą już teraz
 

To także może Państwa zainteresować

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h

NIP: PL 113-21-95-805
Regon 016202613
XIII Wydz. Gosp.
KRS 0000073158
Kapitał Zakładowy 200 000zł, Kapitał wpłacony w całości
Tel. +48(22)8635770
E-mail: info@igus.pl