Wymagania stawiane mechanicznym elementom stosowanym przy badaniu i leczeniu wzroku są niezwykle wysokie. Niski poziom hałasu, płynny ruch, a także wysoka higieniczność oraz precyzja mają kluczowe znaczenie, jako że wszelkie niedokładności w olbrzymim stopniu negatywnie wpływają na wyniki obserwacji i leczenia pacjenta.
Dzięki temu, że stosowanie dodatkowych smarów nie jest w ich przypadku konieczne, materiały iglidur® gwarantują spełnienie tych wymagań; materiały te nie powodują efektu stick-slip oraz mogą być produkowane w nietypowych kształtach, np. jako elementy wahliwe lub moduły śrub pociągowych do lamp szczelinowych, ruchomych nośników i uchwytów urządzeń, mechanizmów regulacji siedzeń, przenośnych i stacjonarnych urządzeń do badania wzroku oraz urządzeń powiększających. Systemy e-prowadnikowe igus® oraz przewody chainflex® zapewniają także niezawodną przez długi okres czasu transmisję danych, np. sygnałów wideo do urządzeń wyświetlania i zapisu.
Zalety zastosowania produktów igus® w okulistyce: Brak odgazowywania
Odpowiednie do wielu rodzajów wałów
Brak efektu stick-slip, także w przypadku modułów śrub pociągowych
Niski poziom hałasu podczas ruchu
Dostępne wersje z naprężeniem wstępnym