Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Doskonałe w najmniejszym szczególe.

Twoje instrumenty stają się bezobsługowe z łożyskami polimerowymi igus®

Szanowny producencie instrumentów muzycznych

Nasze bezobsługowe, plastykowe łożyska zastąpią każde metalowe łożyska. Nasze bezsmarowalne łożyska są doskonałe do zastosowań w instrumentach muzycznych. Główne zalety ślizgowych łożysk polimerowych iglidur® to:

Brak potrzeby obsługi i smarowania

Wysoka żywotność

Mała masa

Odporność na korozję

Niewrażliwość na zanieczyszczenia

Przewidywalna żywotność

Szybka dostawa

Wydajność kosztowa


Chętnie doradzimy, jak można wykorzystać nasze technologie bezsmarowe i zmniejszyć koszty przy pomocy wytrzymałych polimerów iglidur®.

 
 
 

Najnowsze wiadomości o zastosowaniach w instrumentach muzycznych w 2015 r.

… z naprężeniem wstępnym yz

drylin® N to prowadnice liniowe do małych przestrzeni instalacyjnych. Niezwykle kompaktowy, lekki i o płaskiej konstrukcji.

… z naprężeniem wstępnym yz    

Połącz więcej ... w obszarze śrub

drylin® nakrętki trapezowe w 5 materiałach

Połącz więcej ... w obszarze śrub    

… pomiar cyfrowy

Sprawdzony drylin® SLW moduł liniowy w rozmiarze instalacyjnym 1080 może być wyposażony w nowy cyfrowy system pomiarowy i dostosowuje się do wszelkich wymagań.

… pomiar cyfrowy    

Zastosowanie:

Organ building

Polymer plain bearings find their way increasingly into traditional organ building.

Organ building    

Organy

The motion of the driving rod of an organ should be utmost noiseless and smooth-running.

Organy    

Przełącznik dla muzyków

The advantages of using the bushing are: top-quality products, quick installation, long-lasting service life (2 million switching cycles) and the exceptional ruggedness.

Przełącznik dla muzyków    

Music box

Maintenance-free plastic plain bearings in a music box.

Music box    
Odkryj więcej przykładów zastosowań

Czy szukasz sprawdzonych w praktyce przykładów zastosowań w konkretnej branży?
Tutaj możesz przeglądać istniejące już zastosowania i filtrować je według własnych kryteriów.

Branża:
Zastosowanie/przedstawienie problemu:
Obszar produktów:


Wybrane produkty do zastosowania w instrumentach muzycznych

iglidur® przegląd produktów

iglidur: szeroki asortyment łożysk i akcesoriów od firmy igus®

iglidur® przegląd produktów    

iglidur® Micro Bearings – small, precise, long life

iglidur® Micro Bearings – small, precise, long life proven and tested iglidur® micro-bearings are economical and precise.

iglidur® Micro Bearings – small, precise, long life    

igubal® łożyska sferyczne

Wymiarowe serie E/K, przeguby podwójne i części specjalne

igubal® łożyska sferyczne    

Głowice przegubowe

Głowice przegubowe, przeguby kątowe, liniowe przeguby kulowe oraz akcesoria.

Głowice przegubowe