Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Przykłady zastosowań prowadników kablowych i przewodów w przemyśle morskim

Trwałe, modułowe, odporne na korozję i łatwe w instalacji: systemy prowadników kablowych igus® do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych.
Tutaj znajdziesz przykłady zastosowań w różnych sektorach przemysłu morskiego.

Przenoszenie instalacji

Przenoszenie instalacji  
Przenoszenie instalacji  
Podnośna platforma wiertnicza, Chiny

Przesuw poprzeczny Droga przesuwu: 6,4 m
Dodatkowe obciążenie: 37,7 kg/m
Prędkość maks.: 0,3 m/s
Prowadnik kablowy: 800.40.600.0
Przesuw wzdłużny Droga przesuwu: 19,2 m
Dodatkowe obciążenie: 74,5 kg/m
Prędkość maks.: 0,3 m/s
Prowadnik kablowy: 600.25/178/178/25.600.0

Przenoszenie instalacji  
Przenoszenie instalacji  
Przykład z 1993 r.

Prowadnik kablowy: 50.20/20/20.400.0
Dodatkowe obciążenie: 39 kg/m
Droga przesuwu: 42 m

Przenoszenie instalacji  
Platforma wiertnicza Claymore, Morze Północne

Prowadnik kablowy: 5050.18/18/18/18.450.0
Dodatkowe obciążenie: 36,5 kg/m
Droga przesuwu: 29,7 m

Zastosowanie w systemach przenoszenia instalacji i systemach o długiej drodze przesuwu

Przenoszenie instalacji

Projekt systemu przenoszenia instalacji E4.350 dla olbrzymich węży i przewodów. Mniejsze przewody prowadzone za pomocą produktów E4.168 i E4.112. Prowadzenie przewodów i węży jest sprawniejsze, a dostęp jest znacznie łatwiejszy.

 
Przenoszenie instalacji  
AMORAS – przykład zastosowania o długiej drodze przesuwu w porcie w Antwerpii

Droga przesuwu: 137 m
Prędkość maks.: 1,5 m/s
Przyspieszenie: 1 m/s²
Prowadnik kablowy: E4.350R.500.1000.0
chainflex®: CF300
Całkowity udźwig przewodów: 100 kg/m

Przenoszenie instalacji  
Podnośna platforma wiertnicza, Morze Kaspijskie

Rok konstrukcji: 2000
Zagnieżdżone prowadniki kablowe: 600.45/45.350.0, 600.45/45.500.0
Dodatkowe obciążenie: 267 kg/m
Droga przesuwu: 21,5 m

Przenoszenie instalacji  
Przenoszenie instalacji  
Przenoszenie instalacji  
Przenoszenie instalacji  

Prowadzenie rur

Prowadzenie rur

Suwnica bramowa z prowadnikiem kablowym 5050C.26.250.0

 
Prowadzenie rur

Długa droga przesuwu z prowadnikiem kablowym 5050C.55.400.0

 
Prowadzenie rur

Pionowe systemy prowadzenia rur z przeciwnie zwróconymi prowadnikami kablowymi E4.80.23.300.0

 
Prowadzenie rur

Platforma gwiaździsta NOV z serią 600

 
Prowadzenie rur

Platforma gwiaździsta z prowadnikiem kablowym 60020/25/25.500.0

 
Prowadzenie rur

Maszyna wybiegowa z prowadnikiem kablowym 5050C.25.200.0

 

Podnoszenie ciężkich ładunków z prowadnikami kablowymi rol do zastosowań w trudnych warunkach

Podnoszenie ciężkich ładunków  
Żuraw pływający 1, Singapur

Prowadnik kablowy: 5050.15/17/15.300.0
Dodatkowe obciążenie: 34,6 kg/m
Droga przesuwu: 54 m
Prędkość: 1,0 m/s
Przyspieszenie maks.: 1,0 m/s²
Rok instalacji/odbioru: 2001

Podnoszenie ciężkich ładunków  
Żuraw pływający 2, Singapur

Prowadnik kablowy: 5050RHD.18/18/18/18.300.S10.0.E
Dodatkowe obciążenie: 45 kg/m
Droga przesuwu: 74,4 m
Prędkość: 1,2 m/s
Przyspieszenie maks.: 1,0 m/s²
Rok instalacji/odbioru: 2014

Podnoszenie ciężkich ładunków  
Podnoszenie ciężkich ładunków  
Podnoszenie ciężkich ładunków  
Podnoszenie ciężkich ładunków  
Podnoszenie ciężkich ładunków  

Podnoszenie ciężkich ładunków, okręt podnośny, 900º moduł wieloobrotowy

INNOVATION: Okręt do instalacji wież wiatrowych

Obszar działania: Morze Północne
Kąt obrotu: 900°
Prowadniki kablowe: E4.56.60.200/6000.0, E4.56.60.300.6000.0
Przewody chainflex®: CF300, CF34, CF10 CFPE, CFLG, CFBUS
Firma igus® zaprojektowała niestandardowy, obrotowy system koryt dla statków Innovation i Vidar. Za montaż i rozruch obu systemów odpowiada stocznia Crist w Gdyni.
 
Innovation to statek wyposażony w żuraw o dużym udźwigu, skonstruowany na potrzeby instalacji i konserwacji morskich farm wiatrowych. Moduł wieloobrotowy igus® stanowi główny system zasilający żurawia, a jego 2-warstwowa konstrukcja umożliwia obrót o 900º.

Podnoszenie ciężkich ładunków  
Podnoszenie ciężkich ładunków  
Podnoszenie ciężkich ładunków  
Podnoszenie ciężkich ładunków  

Podnoszenie ciężkich ładunków za pomocą standardowych systemów obrotowych

Zasilanie żurawia obrotowego

Kąt obrotu: 470°
Prędkość: 1,82°/s
Prowadnik kablowy: 4040C.40/40.300/3792.0
chainflex®: CF27, CF11, CF14, CF Koax, CFLG
System koryta dzielonego
Całkowita masa prowadnika kablowego i przewodów: 3,5 t

Podnoszenie ciężkich ładunków  
Podnoszenie ciężkich ładunków  
Podnoszenie ciężkich ładunków  
Podnoszenie ciężkich ładunków  

Przeciwnie zwrócone prowadniki kablowe serii 5050 z systemem koryta igus® i strukturą podporową – średnica zewnętrzna: 12 m, kąt obrotu: 340º.

Podnoszenie ciężkich ładunków  

System obrotowy z „pływającymi wyspami” do bezpiecznej pracy na wzburzonym morzu – kąt obrotu: 540º

Podnoszenie ciężkich ładunków

Prowadnik kablowy 4040C

 

Okręty układające rury

Statek układający przewody elastyczne: Seven Waves

Ta pionowa, nachylana wieża układająca współpracuje z największym prowadnikiem polimerowym na świecie.
 
Prowadnik kablowy: E4.350.800.1000.0
Dodatkowe obciążenie: 120 kg/m

Okręty układające rury  
Okręty układające rury

Długa droga przesuwu z modelem E4.56

 
Okręty układające rury

Wiązar ROV z modelem E4.42

 
Okręty układające rury

Seria 4040 na napinaczu pionowym

 
Okręty układające rury  
Okręty układające rury

E4.350 w punkcie zawiasowym wieży układającej

 

Rozwiązania ATEX/ESD dla jednostek FPSO

Prowadnik kablowy igus® rol w systemie konserwacyjnym

Prowadnik kablowy: E4.350.450.1100.0.ESD. E44
Dodatkowe obciążenie: 108 kg/m
Droga przesuwu: 14,7 m
Koryto ze stali nierdzewnej z rozwiązaniem hakowym

Rozwiązania ATEX/ESD  
Materiał ATEX

Materiał przewodzący igumid ESD oferuje ochronę przed wybuchem i ochronę przed nagromadzeniem ładunku elektrostatycznego od 2002 r. Materiał ten oparto na materiale opracowanym już w 1992 r., który w 2002 r. został poddany modyfikacji i już jedenaście lat temu uzyskał certyfikat PTB.

igumid ESD z certyfikatem PTB

Wszystkie standardowe prowadniki kablowe są dostępne w wersji z materiału igumid ESD.

Materiał pomyślnie przeszedł testy z zakresu ochrony przed wybuchem i od wielu lat doskonale sprawdza się w tej roli.

Oznaczenie: II 2 GD – specjalny kolor prowadnika kablowego ESD: szary (podobny do RAL 7015)

Rozwiązania ATEX/ESD

System prowadnika kablowego igus® w wersji ATEX, seria E4, skompletowany z wężami hydraulicznymi i przewodami igus® chainflex®. Widac tutaja proces testowania w Dalia FPSO ( ruch liniowy )

 
Rozwiązania ATEX/ESD

Model E4.350 przeznaczony do montażu w systemie przenoszenia w jednostce FPSO. Koryto ze stali nierdzewnej z rozwiązaniem hakowym.

 
Rozwiązania ATEX/ESD  

Obsługa kotwic w statkach do stawiania konstrukcji głębinowych

Statki do obsługi kotwic i systemów z prowadnikami kablowymi igus®

W konstrukcji wiązara tego statku wykorzystano prowadnik kablowy 5050C.47.400/400.0. Specjalna konstrukcja z „odwróconym promieniem zgięcia” umożliwia bezpieczną pracę przy dowolnym ustawieniu statku. System został zainstalowany i oddany do użytku w 2008 r.

Obsługa kotwic  
Obsługa kotwic  
Obsługa kotwic  
Obsługa kotwic  
Obsługa kotwic  
Statek: Aegir

Żuraw o dużym udźwigu może obracać się o kąt 560 , a prowadniki kablowe igus® prowadzą zestaw przewodów z głównego punktu zaczepowego i systemu obrotowego.
Wieża układająca jest wyposażona w dwa równoległe prowadniki kablowe E4.350.

Rozwiązania ATEX/ESD  
Rozwiązania ATEX/ESD  
Rozwiązania ATEX/ESD  
Rozwiązania ATEX/ESD  
Rozwiązania ATEX/ESD  

Platformy dostępowe i inne przykłady zastosowań

Platformy dostępowe  
Samostabilizująca się platforma „Ampelmann”

Ta platforma, której nadano nazwę „Ampelmann”, jest wykorzystywana na otwartych wodach. Automatycznie rekompensuje ruchy fal, umożliwiając bezpieczną pracę na platformach wiertniczych z pokładu statku. W tym celu platforma została wsparta na kilku cylindrach hydraulicznych. Za zasilanie platformy odpowiadają prowadniki kablowe igus® triflex® R.
 
Prowadnik kablowy: E4.56.17.200.0
Przewody chainflex®: CF78.UL.15.25, CF78.UL.15.25, CFBUS.045, CFPE.100.01

Platformy dostępowe  
Platformy dostępowe  
Platformy dostępowe  
Platformy dostępowe

Prowadniki kablowe serii 600 i liniowe systemy ślizgowe drylin® w automatycznym multi-narzędziu „Roughneck”.

 
Platformy dostępowe

Turbina pływowa OpenHydro, Wielka Brytania
Prowadnik kablowy 4040 i przewody chainflex® podążają za turbiną w wodę morską.

 
Platformy dostępowe

Wysięgnik pionowy z serią 5050C.

 
Platformy dostępowe

Niepodparty przesuw poprzeczny z prowadnikiem kablowym 4040C i korytem ze stali nierdzewnej.

 
Platformy dostępowe

Bezkorozyjne, odporne na działanie promieniowania UV i wody morskiej:
w pełni skompletowane prowadniki kablowe serii 600 w instalacji wiszącej o dużym obciążeniu. (Morze Północne)

 
Platformy dostępowe

Platforma dostępowa Ampelmann w akcji

 
Przykłady zastosowania przez klientów

Czy szukasz sprawdzonych przykładów zastosowania w danej branży?
Tutaj możesz przeglądać istniejące już zastosowania i filtrować je według własnych kryteriów.

Branża:
Obszar produktów: