×
Bez korozji, bez smarowania, bez konserwacji
Technologia łożyskowa dla przemysłu morskiego
Polimerowe łożyska ślizgowe
Ponad 45 materiałów dostępnych z magazynu - odpowiedni materiał dla każdego zastosowania
Dostępne jako łożysko ślizgowe, z kołnierzem lub w postaci podkładki oporowej
Wymiary od Ø 3 do 195 mm
Przewidywalna żywotność online
iglidur® H370
Wyjątkowa żywotność w zastosowaniach pod wodą oraz wysoka odporność na media
Odporność na zużycie - szczególnie podczas pracy pod wodą
Więcej informacji
iglidur J
Ponad 250 rozmiarów dostępnych z magazynu
Niskie zużycie przy współpracy z różnymi materiałami wałów
Więcej informacji
iglidur® H
Możliwość zastosowania pod wodą
Wysoka odporność na chemikalia oraz temperatury
Więcej informacji
iglidur X
Uniwersalna odporność na działanie substancji chemicznych
Bardzo niska absorpcja wilgoci
Więcej informacji
iglidur TX1
Do 200 MPa obciążeń statycznych oraz 140 MPa dynamicznych
Dobra odporność na media
Technologia liniowa
Specjalnie zaprojektowane kombinacje materiałów ze stali nierdzewnej i bezobsługowych trybopolimerów
Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej są w 100% odporne na korozję
Zastosowanie stali nierdzewnej AISI 316Ti (1.4571) i AISI 304 (1.4301)
Odporny na działanie słonej wody i żrących środków chemicznych
Gotowe do montażu rozwiązania dostępne prosto z magazynu
Elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur J dla zastosowań podwodnych
drylin W
Prowadnice liniowe wykonane ze stali nierdzewnej
Dostępne jako szyna pojedyncza lub podwójna
Więcej informacji
drylin R
Prowadnice liniowe z wałkiem okrągłym, wykonane ze stali nierdzewnej
Średnica od 6 do 50 mm
Więcej informacji
drylin SHT
System liniowy ze śrubą pociągową ze stali nierdzewnej
Dostępne w rozmiarach montażowych 1040 i 2080
Więcej informacji
Test zużycia wału
Zastosowanie polimerowych łożysk ślizgowych wydłuża żywotność maszyn rolniczych ośmiokrotnie
Przejdź do testu
Laboratorium testowe łożysk ślizgowych
Ponad 135 bilionów ruchów testowych rocznie na powierzchni 250 m2
Dowiedz się więcej