Jak mogę bezpiecznie i niezawodnie dostarczać energię w zastosowaniach heavy-duty? Jakie są alternatywy dla pętli serwisowych?
Firma igus opracowała prowadnik offshore tak, aby nawet przewody o dużych przekrojach i masie mogły być bezpiecznie prowadzone w zastosowaniach wiszących. Ten e-prowadnik to najmocniejszy i najbardziej wytrzymały e-prowadnik firmy igus. Specjalnie opracowany, aby wytrzymać wysoką masę przewodów, a nawet obciążenie spowodowane wiatrem. Dzięki zamontowanym, polimerowym linkom wewnątrz ogniw, e-prowadnik może pochłaniać obciążenia rozciągające do 187 kN.
W jaki sposób OSC pochłania siły?
Nowy system zasilania firmy igus jest zbudowany dookoła bardzo odpornej na rozciąganie, polimerowej liny, która pochłania siły rozciągające. Lina składa się z syntetycznego włókna z tworzywa sztucznego i dlatego jest elastyczna, odporna na pęknięcia, warunki atmosferyczne oraz korozję. Dzięki temu e-prowadnik może przenosić obciążenia rozciągające do 187 kN.
Czy jest możliwość wymiany przewodów w OSC?
e-prowadnik jest otwierany od góry poprzez poluzowanie śrub na poprzeczce. Zapewnia to dostęp do zestawu przewodów i umożliwia odpowiednią wymianę. Inną możliwością jest przeciągnięcie przewodów wzdłuż OSC.
W jaki sposób firma igus dostarcza OSC i jak przebiega proces montażu?
Dostawa prowadnika OSC zależy od jego długości. Zazwyczaj prowadnik OSC jest dostarczany jako wstępnie zmontowany, z końcowym montażem u klienta. Nasz zespół instalacyjny chętnie zajmie się montażem.
Jak zapobiegać poluzowaniu się i odpadnięciu części prowadnika
Wszystkie elementy są ze sobą skręcone, zabezpieczone podkładkami i sklejone. W razie potrzeby połączenia te mogą być również zespolone za pomocą zawleczki, która pełni funkcję podwójnej blokady śrubowej.