Przykłady udanych zastosowań w branży dźwigowej

Żurawie portowe

Wysokie obciążenia, długie okresy użytkowania i zróżnicowane warunki­­pogodowe — żurawie w obiektach portowych muszą działać jak najlepiej. I to właśnie tam zastosowane zostały nasze prowadniki kablowe i elastyczne przewody. Od lat udowadniają swoją wartość w ponad 10 000 portach, dzięki odpornym na korozję, bezobsługowym materiałom i długiej żywotności. Obszary zastosowania obejmują dźwigi typu ship-to-shore, dźwigi do transportu ładunków masowych, RTG, RMG, żurawie Goliath, rozrzutniki i transportery kontenerowe. Wszędzie tam, gdzie trzeba zapewnić bezpieczeństwo i istnieje presja związania z dotrzymywaniem terminów, e-prowadniki są niezawodną, cichą alternatywą dla szynoprzewodów, festonów, i bębnów przewodowych.

Dźwig kontenerowy w porcie w Hamburgu

Czternaście kontenerowych suwnic bramowych w terminalu HHLA Altenwerder (CTA) jest wyposażonych w prowadniki kablowe do zasilania wózków bramowych w energię i sygnały.

Dźwig STS Antwerpia

W przypadku przesuwów przekraczających 400 metrów, w niektórych przypadkach, 12 dźwigów ship-to-shore w Antwerpii zostało wyposażonych w wytrzymałe prowadniki kablowe o dużej wytrzymałości.

Dźwig do załadunku kontenerów

Ponieważ port ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla, suwnica została wyposażona w bezawaryjny i cichy e-prowadnik rolkowy P4.

Żuraw rozładowujący statki

W przypadku wysięgnika tego żurawia STS e-prowadniki zastępują poprzednio używany system festonów oraz oszczędzają czas i pieniądze operatora.

Suwnica pomostowa

Dzięki wymianie starej prowadnicy przewodów na nasz prowadnik kablowy P4, żywotność żurawia została zwiększona, prowadnik pracuje teraz ciszej, a zużycie zostało znacznie zmniejszone.

Prowadnik kablowy rolkowy na dźwigu STS

Dla szybkiego napędu wózka zastosowano bezpieczny oraz bezawaryjny e-prowadnik rolkowy do transmisji energii i danych.

Żurawie wewnętrzne

Przeznaczone są do napowietrznego przemieszczania ładunków w obrębie budynku, np. w obszarach produkcyjnych i montażowych: suwnice bramowe. Krótkie przestoje, niskie wymagania konserwacyjne oraz niezawodność działania systemu są ważne z ekonomicznego punktu widzenia, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy. Nasze systemy zasilania zostały opracowane dla różnych warunków pracy, ale także dla odmiennych standardów na rynkach międzynarodowych. Zostały zaprojektowane w optymalny sposób, jako kompletny system lub pojedynczy element o przewidywalnej żywotności.

Dźwig w cementowni

Dzięki temu systemowi suwnic do magazynowania i usuwania osadów ściekowych w cementowni, prowadnik kablowy sprawdził się dzięki elastyczności, zmienności i oszczędzającemu przestrzeń montażowi.

Suwnica wewnętrzna: 50% więcej miejsca do przechowywania

Ta suwnica wewnętrzna miała wyjątkowo niską wysokość zabudowy. Nasze wstępnie zmontowane rozwiązanie prowadnika kablowego zapewniło o 50% więcej miejsca do przechowywania.

Suwnica wewnętrzna odporna na chemikalia

Systemy prowadników kablowych z tworzywa sztucznego do zasilania suwnic procesowych sprawdzają się przy wysokich stężeniach kwasu w tej cynkowni ogniowej od kilku lat.

Suwnice wewnętrzne w odlewni

Za pomocą tych trzech dźwigów w odlewni, transportowane są kontenery zawierające ciekły metal. Gorące środowisko i wysoki poziom zanieczyszczenia stawiają wysokie wymagania prowadzeniu przewodów.

Suwnica wewnętrzna przy przetwarzaniu metali

W tym zastosowaniu suwnicy wewnętrznej nasze e-prowadniki pokazują swoje zalety: nawet przy wysokim obciążeniu pyłem i gorącymi opiłkami od trzech lat nie doszło do awarii.

Suwnica do cewek w hucie

W tej suwnicy dla cewek napędzane silnikiem bębny kablowe wymagały wysokiego poziomu konserwacji. Dlatego zostały zastąpione przez nasz system e-spool.

Suwnica pomostowa w hucie

Dźwig ten transportuje kęsy w hucie za pomocą wiązki magnetycznej. Do zasilania mechanizmu obrotowego projektanci stosują e-prowadnik serii triflex zamiast poprzedniej sieci trakcyjnej.

Żuraw do odpadów

W firmie zajmującej się utylizacją odpadów w Belgii, w dwóch suwnicach wleczone przewody zostały zastąpione naszymi e-prowadnikami.

Suwnice bramowe w betoniarni

W trudnym środowisku przetwarzania betonu systemy zasilania przyczyniają się do stabilności i niezawodnego działania suwnic wewnętrznych.

System guidefast do suwnicy bramowej

Producent Piedmont Hoist and Crane w USA wybrał wygodny, modułowy system rynien prowadzących guidefast do suwnicy bramowej.

70-metrowy tor suwnicy w spalarni odpadów

W spalarni odpadów Eschweiler dotychczasowe wleczone przewody zostały zastąpione e-prowadnikiem, który został opracowany do użytku w niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Żurawie stoczniowe

Żurawie stoczniowe charakteryzują się zazwyczaj wysoką nośnością i długimi przesuwami wózków, które z łatwością osiągają nawet 200 m. Przy wysokich ciężarach przewodów, prowadniki kablowe muszą zawsze działać niezawodnie i chronić prowadzone przewody. Jednocześnie, szczególnie w stoczniach, wymagane są kompaktowe i zajmujące niewiele miejsca rozwiązania.
Aby spełnić te wymagania, oferujemy naszym klientom kompleksową ofertę prowadników kablowych do wysokich obciążeń, przewodów i rynien prowadzących dla długich przesuwów i wysokich ciężarów.

Zasilanie przy masie kabla 61 kg/m

W przypadku jednodźwigarowego żurawia Goliath, dwa wózki zostały wyposażone w nasze e-prowadniki rolkowe i przewody chainflex. Jeden z prowadników kablowych przenosi masę przewodu wynoszącą 61 kg/m.

e-prowadniki rolkowe dla dźwigu stoczniowego o masie 1500 t

Zaprojektowane specjalnie z myślą o dużych projektach, dwa rolkowe e-prowadniki o dużej wytrzymałości niezawodnie dostarczają energię dwóm wózkom — na przesuwie 122 m.

Dostawa 16 wózków do żurawia Goliath

Na tym gigantycznym żurawiu Goliath o udźwigu 15 000 ton porusza się 16 wózków dźwigowych. Nasze prowadniki kablowe rolkowe zapewniają bezpieczne prowadzenie przewodów.


Dźwig do przeładunku towarów masowych

Dźwigi do transportu towarów masowych stawiają ekstremalne wymagania rozwiązaniom kablowym pod wieloma względami: podczas gdy przesuwy w transporcie towarów masowych często sięgają kilkuset metrów, wszystkie elementy muszą wytrzymać zewnętrzne warunki pogodowe przez cały rok. Ale również wysoki poziom brudu i pyłu podczas transportu np. rud, piasku lub żwiru wymaga od prowadników kablowych o wysokiej wytrzymałości, odporności na korozję, bezobsługowości i długiej żywotności.

Polimerowy prowadnik kablowy w hutach

W tej hucie polimerowy prowadnik kablowy zastępuje używany wcześniej wrażliwy, metalowy odpowiednik na stacji rozładunku surowego metalu i złomu.

Ładowarka statków w porcie w Wismarze na Morzu Bałtyckim

W ramach procesu modernizacji nadbałtyckiego portu Wismar, przebudowano ładowarkę, która wcześniej służyła wyłącznie do załadunku potażu, tak aby umożliwić obsługę innych towarów masowych.

Prowadnik kablowy rolkowy w maszynie do rozładowywania statków

W Malezji dwa e-prowadniki rolkowe działają na przesuwie 441,3 m dla dwóch masywnych dźwigów do przeładunku towarów masowych przy transporcie węgla.

550-metrowy przesuw w kopalni takonitu

W kopalni takonitu w USA zainstalowano prosty w utrzymaniu prowadnik kablowy z tworzywa sztucznego na systemie przenośników dla skały o długości przesuwu 550 metrów.

Dźwig to transportu towarów masowych w elektrowni na węgiel brunatny

W czeskiej fabryce węgla brunatnego układarka jest niezawodnie zasilana energią, danymi i mediami za pośrednictwem plastikowego prowadnika kablowego na przesuwie 615 m.

Najdłuższy przesuw z systemem e-prowadników rolkowych

Dla międzynarodowego klienta zrealizowaliśmy najdłuższy na świecie przesuw na dwóch koparkach wielonaczyniowych wykorzystując e-prowadnik rolkowy.

Koparki wielonaczyniowe przy wydobyciu kredy

Wytrzymały system zasilania e-loop® zapewnia bezpieczne i niewymagające konserwacji dostarczanie energii do rozrzutnika tej koparki wielonaczyniowej przy wydobyciu kredy.

Suwnice zewnętrzne

Systemy dźwigowe i prowadnice kablowe używane na zewnątrz muszą być szczególnie chronione przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Wysoka odporność na korozję, silny wiatr i ścieranie często niezabezpieczonych systemów zasilania zapewnia długą żywotność i stałą niezawodność planowania w codziennej eksploatacji.

Prowadnik kablowy w oczyszczalni osadów

W ogromnej oczyszczalni osadów w Antwerpii polimerowy prowadnik kablowy gwarantuje długą żywotność instalacji przy wysokiej masie wypełnienia.

Nowa prowadnica przewodów dla dźwigów hutniczych

Dostawca technologii kolejowej „Corus Rail” zastąpił w swojej hucie istniejące festony na suwnicach wewnętrznych i zewnętrznych naszymi prowadnikami kablowymi.


Pozostałe sprawozdania użytkowników

Wyszukiwanie przykładów zastosowań


Wymagane są sprawdzone w praktyce przykłady zastosowań z przemysłu obrabiarek?
Tutaj można przeglądać aplikacje klientów, które zostały już wdrożone i filtrować je według wymagań.