Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Produkty igus® w sektorze transportu publicznego – doświadczenie z zakresu trybopolimerów

Systemy prowadników kablowych i przewody chainflex®

Łożyska są bezobsługowe i odporne na korozję

Cicha praca

Tłumią wibracje

O małych promieniach zgięcia do niewielkich przestrzeni instalacyjnych

Duża żywotność

Lekkie

Niska cena

E2 mikro - przegląd

Mikroprowadniki kablowe E2
najmniejsze wymiary, mały promień zgięcia

 
easy chain® - przegląd   
easy chain®

Umożliwiający łatwe układanie kabli prowadnik do najmniejszych przestrzeni instalacyjnych zgodny z normą UL94-V2. Odporny na zabrudzenia, niedrogi.

CFSPECIAL.414 do szyny  
chainflex® CFSPECIAL.414 do pojazdów szynowych

Zaprojektowany specjalnie do stosowania w pojazdach szynowych. Materiał płaszcza bez halogenu, nie podtrzymujący palenia, nietoksyczny i posiada niską gęstość dymu.

Przegląd Micro flizz®   
micro flizz®

Przyspieszenie do 50 m/s2. Produkt całkowicie bezobsługowy.


Inne interesujące prowadniki kablowe i produkty chainflex®:

Najnowsze wiadomości o technologii transportu publicznego w 2015 r.

…Szybki montaż … lekka waga … Alu

drylin® W oprawa w układzie tandem do szybkiego montażu.

…Szybki montaż … lekka waga … Alu    

.. odporny w Ø25 …

Niezwykła odporność w połączeniu z elastycznością opisuje nowe prowadnice liniowe drylin® W ze stali nierdzewnej w rozmiarze instalacyjnym 25.

.. odporny w Ø25 …    

Połącz więcej ... w obszarze śrub

drylin® nakrętki trapezowe w 5 materiałach

Połącz więcej ... w obszarze śrub    

Układy portalowe w ciągu 24h … Liniowe … Wieloosiowe …

Układy portalowe są kombinacją kilku osi liniowych w celu realizacji wielowymiarowego ruchu.

Układy portalowe w ciągu 24h … Liniowe … Wieloosiowe …    

Polimerowe łożysko ślizgowe klasy V0 zgodnie z normą UL94

Nie wymagające smarowania i serwisowania

Klasyfikacja V0 zgodnie z normą UL94

Wysoka odporność na ścieranie

Uniwersalne zastosowanie

iglidur® G V0  
drylin® R  
Łożysko liniowe drylin® R

Bezkorozyjne, odporne na zużycie i zabrudzenia

Głowice przegubowe  
Głowice przegubowe igubal® CL

Odporne na zabrudzenia, lekkie, odporne na korozję

 
Śruby pociągowe drylin®

bezobsługowe, do pracy w suchych warunkach, ciche, odporne na pył i zabrudzenia


Inne interesujące łożyska ślizgowe:

Przykłady zastosowań w sektorze transportu publicznego

Passenger compartment doors

Control cables for extremely small bend radii in the passenger compartment doors in public transport vehicles.

Passenger compartment doors    

Current consumer

igubal® spherical bearings as insulating components in current consumers of the subway.

Current consumer    

Roll stand for railway tracks

Up to now, the energy supply to the rollers in this railway track rolling mill has been realised using steel chains.

Roll stand for railway tracks    

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Streetcar switches    

Konstrukcja tuneli

Tunnel boring in defined sections with the assistance of an igus® e-chain system®, which guides the essential hose cables section by section.

Konstrukcja tuneli    

Maszyna drążąca

Maszyna ta porusza się głęboko w ziemi, jest wykorzystywana do drążenia tuneli poprzez zaawansowaną technike wiercenia.

Maszyna drążąca    

Platforma kolejowa

The hinge elements and cam rollers of the ramps are inserted with two iglidur® Z plain bearings respectively.

Platforma kolejowa    

Machine tool for railway track plates

This machine tool requires a large number of different cables and hoses for the manufacture of track plates

Machine tool for railway track plates    

Low-floor tram

Operational safety in low-floor vehicles thanks to chainflex® control cable for extremely small bend radii.

Low-floor tram    

Obrabiarka bramowa

The previously used energy supply system as a rule wore out after nine months; the cables were destroyed by hot chips, which led to production failures.

Obrabiarka bramowa    

Cableway switch

Every day, the cableway cabins on the Kitzsteinhorn cableway have to be moved off or put back onto the storage sidings in the top and bottom stations.

Cableway switch    

Switching device

Use of leadscrews with flange for a train control panel switching device ("linear switch").

Switching device    

Więcej interesujących informacji

Technika kolejowa

Bezobsługowe produkty z tworzywa sztucznego i elastyczne przewody igus® w technologiach kolejowych.

Technika kolejowa    

Przemysł samochodowy

Lekkie łożyska ślizgowe oraz systemy zasilania.

Przemysł samochodowy    

Myjnie samochodowe

Komponenty wykonane z polimerów o wysokiej wydajności do nowoczesnych myjni samochodowych: odporne na korozję, bezobsługowe, ekonomiczne.

Myjnie samochodowe    

Maszyny budowlane

Zastosowanie polimerowych produktów w maszynach budowlanych.

Maszyny budowlane    
Wyszukaj inne przykłady zastosowań

Czy szukasz sprawdzonych w praktyce przykładów zastosowań w konkretnej branży?
Tutaj możesz przeglądać istniejące już zastosowania i filtrować je według własnych kryteriów.

Branża:
Zastosowanie / problematyka:
Obszar produktów: