Konfigurator
wyposażenia robotów
Skonfiguruj teraz

Wieloosiowy e-prowadnik dla robotów - triflex® R


W aplikacjach 3D, ruchy obrotowe i wahliwe są częścią codziennego życia. Wymagane są tutaj e-prowadniki, które bezpiecznie prowadzą i chronią przewody do robotów. Trójwymiarowy prowadnik kablowy triflex R (TRE, TRC, TRL) został specjalnie zaprojektowany dla wymagających robotów wieloosiowych. Duża absorpcja siły rozciągającej i wysoka elastyczność pozwalają na skręcenie ok. ± 10° na ogniwo prowadnika w osi wzdłużnej. W porównaniu z wężem ochronnym dla przewodów, trójwymiarowy triflex R oferuje określony promień gięcia, co znacznie wydłuża żywotność przewodów i węży.

Zakres produktów

Poszukuję układu zasilania dla osi 2-6 na robocie przemysłowym, a także części zamiennych lub akcesoriów do bezpiecznego prowadzenia przewodów lub węży na robocie.
Przejdź do produktów i sklepu

Konsultacje i funkcja przesyłania

Nie jestem pewien, jaki e-prowadnik wybrać do swojego zastosowania i potrzebuję więcej informacji.
Kontakt i funkcja przesyłania

2 konfiguratory

Przejdź do konfiguratorów

Przegląd innowacji

Tutaj znajdziesz najnowsze produkty i ulepszenia produktów z zakresu robotyki.
Przejdź do innowacji

10 wskazówek dotyczących zasilania robota

Od wyboru odpowiedniego prowadnika trójwymiarowego do gotowego do użycia robota w dziesięciu krokach

Ten poradnik pokazuje krok po kroku, jak wybrać, zainstalować i uruchomić system zasilania dla osi 3-6 robota przemysłowego. 
Kilka pierwszych punktów dotyczy umiejscowienia przewodu i zestawu węży oraz wyboru odpowiedniego trójwymiarowego prowadnika kablowego. Następnie należy wybrać odpowiedni system odciągu. 
Pomocne wskazówki dotyczące montażu i ostateczna lista kontrolna uzupełniają 10-punktowy zestaw i zawierają instrukcje krok po kroku zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów.   
Pobierz 10 wskazówek

Bezpłatny zestaw robotyczny

Co oferuje firma igus w zakresie robotyki przemysłowej

Bezpłatny zestaw robotyczny to przegląd produktów i opcji, które oferuje firma igus w zakresie robotyki przemysłowej. 
W zestawie: jedno ogniwo każdego z pięciu typów prowadników triflex R, w różnych rozmiarach. 
Zestaw zawiera również ulotkę z informacjami na temat rozwiązania SCARA i prowadzenia przewodów na cobocie.

Produkty znajdujące się w zestawie:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02

TRX | rewolucjonizuje systemy zasilania dla robotów

Teleskopowość i zdolność do skręcenia, połączone w jednym, trójwymiarowym prowadniku

  • TRX uzupełnia funkcje serii triflex R, a teraz czyni je również teleskopowymi
  • Dzięki opatentowanej konstrukcji, ogniwa prowadnika TRX umożliwiają kompensację długości do 36% względem siebie bez utraty połączenia lub odporności na skręcanie.
  • Gumka wewnątrz TRX cofa linki z powrotem do ich punktu wyjścia, a siłę odciągu można regulować za pomocą gumki 
  • Redukcja masy do 83% w porównaniu do rozwiązania wykorzystującego system odciągu (RSP)
  • Studium projektowe TRX jest obecnie w 100% kompatybilne z TRE.60.087.0.B — inne rozmiary prowadników zostaną wprowadzone w późniejszym terminie.
Więcej informacji o TRX

Wreszcie także dla robotów wieloosiowych i przemysłowych ...

... i.Sense TR.B do inteligentnego monitorowania zerwań

Roboty od dawna są niezbędne w wielu obszarach produkcji przemysłowej — spawanie bb, lakierowanie, lutowanie i paletyzacja: roboty przemysłowe stają się dynamiczne. Elastyczny prowadnik kablowy 3D, taki jak triflex® R firmy igus®, umożliwia bezpieczne prowadzenie przewodów robota. Aby w odpowiednim czasie wykryć potencjalne zerwania prowadnika spowodowane ekstremalnymi obciążeniami i uniknąć awarii maszyn, firma igus opracowała i.Sense TR.B, pierwszy na świecie system monitorowania zerwania dla wieloosiowych prowadników kablowych. 
Więcej informacji

Bezpłatna próbka TRL i TRLF

lekkie, efektywne kosztowo, elastyczne, otwarte

  • Przekonajcie się Państwo sami o jakości lekkiego prowadnika kablowego 3D
  • Tuleja zawiera dodatkowe informacje o produkcie, które nie są od razu zauważalne
Przykładowe komponenty: 
  • 5 ogniw prowadnika TRL.60.087.0
  • 4 ogniwa prowadnika TRLF.65.100.0.B
  • 1 lekki uchwyt montażowy z mocowaniem przewodów TL.60.01.Z1
Zamów próbki TRL/TRLF

Bezpłatna próbka tulei TRC i TRE

solidne, o dużej wytrzymałości na rozciąganie, zamknięte lub otwarte

  • Przekonaj się sam o jakości naszych produktów
  • Tuleja zawiera dodatkowe informacje o produkcie, które nie są od razu zauważalne
Przykładowe komponenty: 
  • 5 ogniw prowadnika TRE.50.080.0.B
  • 4 ogniwa prowadnika TRC.50.080.0
  • 1 uchwyt montażowy z mocowaniem przewodów TR.50.01
Zamów tuleje TRC/TRE

Zasilanie dla robotów SCARA

Rozwiązanie przewodowe SCARA

Rozwiązanie przewodowe SCARA
  • Nominalna szerokość węża 29 mm (wewnątrz)
  • Planowane są rozmiary 23 i 36 mm  
  • Kręgosłup prowadnicy przewodów w robotach Scara
  • Prosta modernizacja
  • Mocowanie obrotowe
  • Dla zwiększania żywotności peszli zastosowanych w robotach SCARA.
Rozwiązanie przewodowe SCARA (wersja standard)

Rozwiązanie przewodowe SCARA (wersja clean)

Rozwiązanie przewodowe SCARA (wersja clean)
  • Odpowiednie dla pomieszczeń czystych zgodnie z certyfikatem IPA ISO Klasa 2
  • Bezpieczniejsze prowadzenie przewodów i węży w pomieszczeniu czystym
  • e-skin® soft jest łatwy do wypełnienia
  • Wszystkie komponenty mogą być indywidualnie wymieniane i modernizowane
  • Mocowanie obrotowe
  • W laboratorium testowym igus® w pomieszczeniu czystym przeprowadzono ponad 2 000 000 cykli testowych 
Rozwiązanie przewodowe SCARA (wersja clean)
Peszel vs triflex R

Peszel vs prowadnik triflex R: porównanie

Peszel i prowadnik kablowy 3D zawsze ze sobą rywalizowały w kategorii rozwiązania dla ochrony przewodów. 

W ośmiu krótkich filmach zestawiliśmy te dwa produkty ze sobą w różnych dyscyplinach lub rundach. 

Jednak poza kolorem i kształtem zewnętrznym niewiele mają ze sobą wspólnego. 

Przekonaj się sam.
Przejdź do porównania triflex R vs peszel

Produkty w robotyce

e-prowadniki dla osi 2-6

Systemy odciągów i akcesoria dla osi 3–6

Akcesoria dla robotów

Zasilanie dla osi 1

System zasilania dla cobotów

Pozostałe produkty z zakresu robotyki

Przewody do robotów chainflex

Przewody chainflex® do robotów

Przykłady zastosowań pochodzące od naszych klientów

Trójwymiarowe e-prowadniki do zastosowań związanych z robotami
Przegląd zastosowań triflex R

Więcej informacji

Montaż triflex na robocie

triflex - Filmy montażowe