Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Prowadniki kablowe dla robotów zaprojektowane do ruchów w trzech osiach – triflex® R

Wieloosiowy system prowadzenia energii triflex® R został opracowany specjalnie z myślą o stosowaniu w zaawansowanych technicznie 6-osiowych robotach pracujących w wymagających warunkach przemysłowych. W porównaniu z rurami ochronnymi dla przewodów, system triflex® R zapewnia liczne korzyści w zastosowaniach ruchomych, takich jak wieloosiowe roboty przemysłowe, obrabiarki lub systemy transportu bliskiego materiałów.
 

Bezpieczne prowadzenie przewodów i węży w zastosowaniach ruchomych dzięki zdefiniowanemu minimalnemu promieniowi gięcia

Wysoka stabilność skrętna oraz zdefiniowany kąt skrętu

Modułowa konstrukcja, możliwość swobodnego skracania bądź wydłużania

Opcjonalnie dostępna wersja z prętem sprężystym

Łatwy montaż

Proste wypełnianie

Dostępne z magazynu

Dostępne także jako kompletne rozwiązanie, wraz z przewodami przystosowanymi do pracy w e-prowadnikach

Zespół ds. robotyki

Zespół ds. robotyki: Matthias Meyer (po lewej) oraz Markus Hörter

 

Wiadomości z branży robotyki

Kompletne systemy wyposażenia robotów - Nowości 2018  
Nowości 2018

e-prowadniki 3D do zastosowań robotycznych: mniejsze, szybsza instalacja, bezpieczniejsze i wiele więcej ...

Konfigurator wyposażenia robotów online  
Konfigurator wyposażenia robotów
online

Wsparcie techniczne dla różnorodnych typów robotów. Uproszczone zamówienia kompletnych systemów.

Katalog Robotyczny  
Katalogi branżowe z zakresu robotyki

Podstawowe informacje na temat rozwiązań firmy igus® w robotyce

Przegląd produktów do zastosowań z robotami

Zasilanie robotów triflex® R 3D

 
triflex® R - TRC

3D e-chain®, TRC wersja zamknięta

triflex® R - TRE  
triflex® R - TRE

3D e-chain®, Wersja "Easy" TRE ddla szybkiego montażu kabli

 
Uchwyt mocujący, standardowy

dla TRC/ TRL / TRE. Również możliwe z odciążeniem ciagu i jako elementy pośrednie.

triflex® R - TRL  
triflex® R - TRL

3D e-chain®, TRL lekka alternatywa z wesją "Easy".

 
Lekki element mocujący

Standardowo dla wersji TRL. Standardowo dla wersji TRL.

 
Skonfiguruj podział wewnętrzny

Określ przewody, wybierz prowadnik i stwórz podział wewnętrzny. Teraz dostępne również z cała serią triflex® R!

triflex  
Zestawy przewodów triflex® readychain®

Zestawy konfekcjonowanych przewodów do robotów spawalniczych

CFSPECIAL.792  
Opracowane szczególnie z myślą o zastosowaniu na 7 osi robotów

Płaszcz zewnętrzny z PUR

Ekranowane

Odporne na działanie oleju i chłodziwa

Odporne na działanie hydrolizy i drobnoustrojów

Nie zawierają PVC i halogenów

Odporne na nacięcia

Nie podtrzymują palenia

Do zastosowania w ruchu obrotowym

Przegląd e-prowadników twisterchain nowej generacji  
Nowa generacja - twisterchain new

Wytrzymałe, ciche, do dużych obciążeń

twisterchain - informacje ogólne  
twisterchain

Ruchy spiralne i koliste do 520°

Omówienie systemu TwisterBand  
TwisterBand: Kompaktowy, modułowy, ekonomiczny

7000° i więcej w poziomym ruchu obrotowym, do 3000° w przypadku instalacji pionowej

do konfiguratora  
Konfigurator CAD twisterchain 3D

Szybkie generownie kompletnych, trójwymiarowych modeli CAD twisterchain.

Więcej produktów

Liniowy system wciągania  
triflex® RSE

Liniowy system wciągania

 
triflex® RSP

Płynna zmienna siła wciągania

 
triflex® R-Set

Uniwersalny moduł dla wszystkich ruchów robota

triflex® R Modułowe pręty z włokna szklanego  
Modułowe pręty sprężynujące

Inteligentne rozwiązanie problemu poprzez kieunkowe naprężenie wstępne.

triflex® R uniwersalny zestaw mocujący  
Uniwersalny zestaw mocujący

Oferuje mozliwość zamontowania pręta sprężynującego w dowolnej pozycji na ramieniu robota.

triflex® R odciążenia ciagu dla dużych przekroji  
Połączenia o wysokiej wytrzymałości

Podłączanie akcesoriów i bezpieczne mocowanie ich do robotów

Pierścienie przelotowe triflex® R  
Pierścienie przelotowe triflex® R

Dostępne z i bez łożyska przegubowego

 
Zamocowanie triflex® R do osi 6

Połączenie wszystkich popularnych typów robotów.

triflex® R protektory  
Protektory

Dobrze zabezpieczone w ekstremalnych aplikacjach.

Koszulki triflex® R chroniące przed wysoką temperaturą  
Koszulki termoizolacyjne

Chroni przed odpryskami spawalniczymi i gorącymi wiórami aż do 600 st. C.

CF Robot - kabel robota  
Specjalne kable CF Robot

Specjalne kable dla długiej żywotności w aplikacjach robotów.

Zapytanie o przewód robota  
Indywidualne przewody specjalne

do sterowania zastosowaniami robotycznymi i skrętnymi, przewody silnikowe, serwo, magistralowe i przewody danych zgodnie z wymogami.

System modułowy robolink®  
Wieloosiowe złącze dla robotów robolink®

W jednym komponencie zintegrowano różne mechanizmy ruchowe.

Obejmy HRC  
Obejmy HRC - bezpieczne i niezawodne prowadzenie wzdłuż wszystkich osi

Łatwe prowadzenie przewodów dla cobotów (robotów współpracujących)

Nasza praca dla Ciebie

 
Wybór i wypełnienie

Porady i właściwy wybór oraz wypełnienie kablami triflex® R.

3D CAD  
3D CAD

Pliki CAD 3D w wielu formatach.

Michael Schlabach  
triflex® usługa montażu

Dostarczamy maksymalną żywotność w Państwa aplikacji robota.

 
triflex® R readychain®

Pakiet węży dla robotów. Gotowe zmontowane pakiety przewodów w 3 do 10 dni.

 
triflex® R jakość

'igus® jakośc testowana codziennie Sprawdzony i testowany codziennie

triflex® R wydania prasowe  
Komunikaty prasowe igus®

Raporty prasowe, zdjęcia i artykuły

Przykłady praktyczne:

Przyklday aplikacji triflex® R  
Przykłady zastosowania

Nowe interesujące przyklady aplikacji systemów triflex® R.

Filmy przedstawiające zastosowania produktów igus®  
Filmy przedstawiające zastosowania

Wszystkie filmy przedstawiające zastosowania e-prowadników oraz akcesoriów triflex® R można znaleźć tutaj.

Filmy przedstawiające montaż rozwiązań z asortymentu triflex®  
Filmy przedstawiające montaż

Wiele pomocnych materiałów filmowych przedstawiających montaż e-prowadników oraz akcesoriów triflex® R.

Pliki do pobrania dla branży robotycznej  
Ulotki i broszury

Nowości i informacje o produktach dla sektora robotów w sekcji pobierania igus® .

Więcej produktów igus® do automatyki

Bezobsługowe rozwiązania z tworzywa sztucznego
drylin® ZLW - Oś pasa zębatego  
Zębata oś pasowa drylin® ZLW

Idealne rozwiązanie do wielu funkcji pozycjonowania. 100-procentowo bezobsługowa i bezsmarowa oś paska zębatego.

iglidur® PRT - łożysko do stołów obrotowych  
iglidur® PRT łożysko obrotowe

Łożysko gotowe do montażu, całkowicie bezobsługowe i bezsmarowe.

 
Inne e-chain systems®

do różnych zastosowań. Na przykład w ciasnych miejscach montażu, przy dużych prędkościach lub do łatwego napełniania.

Informacje ogólne o przewodach chainflex®  
Więcej przewodów chainflex®

Przewody sterujące, danych, serwo, magistralowe, silnikowe, światłowodowe, pomiarowe i systemowe oraz inne rodzaje przewodów specjalnych.

iglidur® przegląd produktów  
Więcej łożysk ślizgowych

wykonanych z różnych materiałów do różnych zastosowań. Łożyska ślizgowe wykonane z wysokowydajnych polimerów.

Aktualności

Robotation Academy  
Partnerstwo z Robotation Academy

igus® jest partnerem Robotation Academy, pierwszej niezależnej uczelni w Niemczech kształcącej w dziedzinie automatyki i robotyki (we współpracy z producentami).

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h