Łożyska ślizgowe iglidur® w łańcuchach rolkowych

Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. To stare, ale prawdziwe powiedzenie. W rzeczywistości jednak to nie siła łańcucha jest największą niewiadomą dla wielu producentów maszyn.
 
W zastosowaniach mających styczność z żywnością znacznie większy problem może stanowić konieczność smarowania. Lub hałas wytwarzany przez grzechoczący i stukający łańcuch napędowy: może nie stanowić problemu w kolejce górskiej, ale być niepożądany w innych zastosowaniach przemysłowych lub zlokalizowanych w pobliżu użytkowników.
Można zredukować hałas generowany przez łańcuch rolkowy, korzystając z trybologicznie zoptymalizowanych, bezsmarowych łożysk ślizgowych iglidur® firmy igus®.
Zalety polimerowych łożysk ślizgowych dry-tech® w łańcuchach napędowych:

nie wymagają smarowania

Bezobsługowy

dobre pochłanianie obciążeń krawędziowych

odporne na działanie substancji chemicznych i wolne od korozji

dostępne są materiały zgodne z normami ISO 10993 typu A, FDA i 10/2011 WE

Niska absorpcja wilgoci

niskie współczynniki zużycia, duża żywotność

Test obrotu wokół osi
— zużycie [μm/1000 obrotów]

1

iglidur® W300

2

metalowe, walcowane

3

PA 6.6 + PTFE


Temperatura 70°C
Prędkość (cykli/min): 28,65; Obciążenie 30 MPa
Kąt: 60°; Powierzchnia: Rz>6,3; Wał: C45

Test obrotowy
– zużycie [μm/1000 obrotów]

1

iglidur® J

2

metalowe, walcowane

3

POM + PTFE


Temperatura 70°C
Prędkość: 0,1 m/s; Obciążenie: 5 MPa
Powierzchnia: Rz>6,3; Wał: C45

Bezobsługowe i bezsmarowe łożyska ślizgowe iglidur® wykorzystywane są na pokładach trawlerów.

iglidur® G:

duża odporność
na zużycie

odporność na kurz i zabrudzenia

ekonomiczność

iglidur® W300

wyjątkowo duża żywotność

najniższy współczynnik tarcia

Ekstremalnie wysoka odporność na ścieranie

iglidur® J

Tłumią wibracje

duża odporność na
działanie subst. chemicznych

niski współczynnik
pochłaniania wilgoci

iglidur® GLW

niski współczynnik
pochłaniania wilgoci

wyjątkowa odporność na zużycie, w szczególności przy obciążeniach do 20 MPa

odporność na obciążenia krawędziowe

iglidur® Z

odporność na wysokie
temperatury

Dla szczególnych obciążeń

odpowiednie dla sił dynamicznych

iglidur® P

Niska absorbcja wilgoci

Zdolność do dużych obciążeń

Niska cena

Niskie zużycie


Aktualne nowości dla łańcuchów rolkowych na rok 2015


Przykłady polimerowych łożysk ślizgowych iglidur® w łańcuchach rolkowych

Łańcuchy rolkowe
Łańcuch przenośnikowy

iglidur® w łańcuchach napędowych:

Łańcuchy napędowe wyposażone w łożyska ślizgowe iglidur® wykorzystywane są na pokładach trawlerów.
 
Zalety polimerowych łożysk ślizgowych iglidur®:

odporne na działanie wody morskiej i środków czyszczących

Bezsmarowne

Bezobsługowy

Łańcuch przenośnikowy
Ochronne rolki w łańcuchach napędowych

Ochronne rolki iglidur® w łańcuchach napędowych:

Aby skonfigurować pracę łańcuchów w całości bez smarowania, można użyć polimerowych łożysk ślizgowych iglidur® jako rolek ochronnych.
 
Zalety polimerowych łożysk ślizgowych iglidur®:

tłumienie wibracji i niski poziom hałasu

Bezsmarowne

Niskie zużycie

Łańcuchy rolkowe
Łańcuch przenośnikowy

iglidur® w łańcuchach przenośników:

Łańcuchy przenośników w zakładach czyszczenia butelek przeznaczonych do recyklingu są odporne nawet na najbardziej agresywne środki czyszczące dzięki polimerowym łożyskom ślizgowym iglidur®.
 
Zalety polimerowych łożysk ślizgowych iglidur®:

Odporne na substancje chemiczne

Bezkorozyjny

Bezsmarowne

Dalsze informacje

Ten i wiele innych przykładów zastosowań łożysk ślizgowych iglidur® można znaleźć tutaj:

Wyszukiwanie
Czy szukasz sprawdzonych przykładów zastosowań w konkretnej branży?
Tutaj możesz przeglądać istniejące już zastosowania i filtrować je według własnych kryteriów.