Dewiza firmy igus® od lat brzmiała „plastics for longer life®” (tworzywa sztuczne wydłużające żywotność). Rozumiemy przez to produkcję innowacyjnych produktów z tworzyw sztucznych ograniczających prace konserwacyjne, pozwalające osiągnąć ulepszenia techniczne, a jednocześnie zredukować koszty i zwiększyć żywotność, przy czym wszystkie produkty dostępne są natychmiast z magazynu.
Naszym klientom udało się usprawnić procesy technologiczne i zredukować koszta w ponad 590 przypadkach zastosowań.
Przykłady:
Najdłuższa droga przesuwu na świecie - koniec z przestojami w pracy
e-chain systems® już dziś znacząco przyczyniają się do niezawodności, ponieważ przestoje systemu spowodowane na przykład przerwaniem przewodów zredukowane są do zera.
Używane wcześniej konkurencyjne kable nie sprawdziły się; od tego czasu stosowane są odporne na temperaturę kable chainflex®; doskonały ekran LED w Dallas działa w każdych warunkach pogodowych.
Nawet w szczególnie agresywnych warunkach otoczenia, jak w tym centrum wysokoprędkościowej obróbki maszynowej, systemy zasilania udowadniają swą niezawodność.
Ponieważ łożyska ślizgowe iglidur® są bardzo żywotne, nie wymagają smarowania oraz kosztują ułamek ceny łożysk konwencjonalnych, możliwe jest zaoszczędzenie aż 90% kosztów.
Oszczędność ponad 10 000 EUR co roku
Używane wcześniej łożyska klinowały się, a wały ulegały złamaniu. Zamiast nich zastosowano niewymagające smarowania łożyska kołnierzowe igubal®, które działają bez usterki już od maja 2007 r. Pozwoliło to zaoszczędzić 2440 EUR na kosztach napraw oraz 8400 EUR na przestojach w pracy maszyny.
Ze powodu nagromadzenia brudu w łożyskach kulkowych doszło do zablokowania kulek, a wały uległy zniszczeniu. Maszyna do cięcia betonu pracuje całkowicie bezproblemowo już od ponad trzech lat pomimo ekstremalnego obciążenia.
Czy szukasz sprawdzonych w praktyce przykładów zastosowań w konkretnej branży?
Tutaj możesz przeglądać istniejące już zastosowania i filtrować je według własnych kryteriów.